TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
Código
1127410000
Tipo
TOS 24VDC 230VAC1A
GTIN (EAN)
4032248908967
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
87,8 mm
Profundidad (pulgadas)
3,457 inch
Altura
89,6 mm
Altura (pulgadas)
3,528 inch
Anchura
6,4 mm
Anchura (pulgadas)
0,252 inch
Peso neto
32,1 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación
Probabilidad de avería
MTTF
1.120 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Datos nominales UL
Temperatura ambiente (funcionamiento), máx.
60 °C
Deriva de corriente de salida (óhmica)
1 A @ 25 °C, 0.3 A @ 60 °C
Sección del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión AWG, máx.
AWG 14
Tipo de conductor
conductor de cobre rígido, conductor de cobre flexible
Par de apriete, máx.
0,4 Nm
Grado de polución
2
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24 V DC ±20 %
Corriente de mando nominal
11.5 mA DC (±10 %)
Potencia nominal
280 mW
Indicador de estado
LED verde
Conexión de protección
Diodo antiparalelo, Protección de polaridad
Frecuencia de entrada
3 Hz
La tensión de la bobina del relé de repuesto varía con respecto a la tensión nominal de alimentación de control
No
Tensión de la bobina del relé de repuesto
24 V DC
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
24...240 V AC
Intensidad permanente
1 A
Intens. de conexión nominal
1 A
Tensión de conex. AC, max.
250 V
Intensidad de conexión
15 A / 10 ms
Retardo de conexión
≤ 12 ms
Retardo en la desconexión
≤ 12 ms
Caída de tensión con carga máxima
≤ 1,6 V
Corriente de fuga
<1.5 mA
Intens. de conex. mín.
20 mA
Resistente a cortocircuitos
No
Conexión de protección lado de carga
Elemento RC
Tipo de contacto
1 Contacto normalmente abierto (TRIAC (interruptor de tensión nula))
Gama de frecuencia tensión de salida
50 / 60 Hz
frecuencia máx. de conmutación (tensión de control DC)
3 Hz
Datos generales
Carril
TS 35
Pulsador de prueba disponible
No
Color
negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Caja
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Componente
Clip de retención
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
300 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 5,5 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
2,5 kVeff
Resistencia a tensiones eléctricas de carril
4 kVeff / 1 Min.
Sobretensión de choque fijo
6 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificado (DNV)
TAA00001E5
N.º de certificado (cULus)
E141197
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
8 mm
Par de apriete, max.
0,4 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,14 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 14
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 14
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,25 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,25 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC +5 % / -10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V UC +5 %/ -10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC +5 % / -10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V UC +5 %/ -10 % , Tensión nominal de conexión: 24...240 V AC, Intensidad permanente: 1 A, Conexión brida-tornillo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.