TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
Código
1127130000
Tipo
TOZ 24-230VUC 48VDC0,1A
GTIN (EAN)
4032248908912
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
87,8 mm
Profundidad (pulgadas)
3,457 inch
Altura
90,5 mm
Altura (pulgadas)
3,563 inch
Anchura
6,4 mm
Anchura (pulgadas)
0,252 inch
Peso neto
30 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...70 °C
Temperatura de servicio
-20 °C...60 °C
Humedad
5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación
Probabilidad de avería
MTTF
1.619 a
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Datos nominales UL
Temperatura ambiente (funcionamiento), máx.
40 °C
Sección del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión AWG, máx.
AWG 14
Tipo de conductor
conductor de cobre rígido, conductor de cobre flexible
Grado de polución
2
Lado de mando
Tensión de mando nominal
24…230 V UC ±10 %
Corriente de mando nominal
22 mA @ 24 V DC, 4 mA a 230 V AC
Potencia nominal
530 mW @ 24 V DC, 930 mVA a 230 V AC
Indicador de estado
LED verde
Conexión de protección
Rectificadores
Frecuencia de entrada
3 Hz
La tensión de la bobina del relé de repuesto varía con respecto a la tensión nominal de alimentación de control
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V UC ± 10% , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±10 % , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
TERMSERIES, Relé de estado sólido, Tensión de mando nominal: 230 V UC ± 10% , Tensión nominal de conexión: 3...48 V DC, Intensidad permanente: 100 mA, Conexión directa
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.