Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
TOZ 48VUC 48VDC0,1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 48 В UC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...48 В DC, Ток: 0,1 A, Пружинное соединение
Заказ № 1127070000
Тип TOZ 48VUC 48VDC0,1A
GTIN (EAN) 4032248908684
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 87,8 мм
Глубина (дюймов) 3,457 inch
Высота 90,5 мм
Высота (в дюймах) 3,563 inch
Ширина 6,4 мм
Ширина (в дюймах) 0,252 inch
Масса нетто 29,8 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...70 °C
Рабочая температура -20 °C...60 °C
Влажность Отн. влажность 5–95 %, Tu = 40 °C, без образования конденсата

Вероятность сбоя

MTTF 1 670 a

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Расчетные данные UL

Температура окружающей среды (рабочая), макс. 60 °C
Сечение подсоединяемого провода AWG, мин. AWG 26
Сечение подсоединяемого провода AWG, макс. AWG 14
Тип провода жесткий медный провод, гибкий медный провод
Уровень загрязнения 2

сторона управления

Номинальное напряжение 48 В UC ± 10 %
Номинальный ток 8 mA AC (±20 %), 7 мА пост. тока (±20 %)
Мощность удержания 290 mVA / 192 mW
Индикация состояния Зеленый светодиод
Схема защиты Выпрям. тока
Частота на входе, макс. DC: 100 Hz / AC: 3 Hz
Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения Да
Напряжение катушки запасного реле 24 В DC

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 3...48 В DC
Непрерывный ток 0.1 A
Номинальный ток переключения 100 мА
Задержка включения <55 µs
Задержка выключения <4 ms
Падение напряжения при макс. нагрузке ≤ 1 В
Ток утечки <10 µA
мин. коммутационный ток 500 µA
Защита от короткого замыкания Нет
Защитная цепь Безынерционный диод
Тип контакта 1 Нормально разомкнутый контакт (Биполярный транзистор)
макс. частота переключения (переменное управляющее напряжение) 3 Hz
макс. частота переключения (постоянное управляющее напряжение) 100 Hz

Общие данные

Рейка TS 35
Кнопка проверки доступна Нет
Цветовой код черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Корпус
Класс горючести UL94 V-0
Компонент Фиксирующий зажим
Класс горючести UL94 V-0

Координация изоляции

Номинальное напряжение 300 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 5,5 мм
Электрическая прочность вход-выход 2,5 кВэфф.
Электрическая прочность относительно монтажной рейки 4 кВэфф / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до 6 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (DNV) TAA00001E5
Сертификат № (cULus) E141197

Размеры

Метод проводного соединения Пружинное соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 8 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) AWG 14
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 14
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,14 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,14 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1,5 mm²
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E141197

Связанные изделия

Заказ №: 1127130000
Тип: TOZ 24-230VUC 48VDC0,1A
Версия:
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...48 В DC, Ток: 0,1 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1127030000
Тип: TOZ 5VDC 48VDC0,1A
Версия:
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 3...48 В DC, Ток: 0,1 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1127040000
Тип: TOZ 12VDC 48VDC0,1A
Версия:
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 3...48 В DC, Ток: 0,1 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1127050000
Тип: TOZ 24VDC 48VDC0,1A
Версия:
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 3...48 В DC, Ток: 0,1 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1127060000
Тип: TOZ 24VUC 48VDC0,1A
Версия:
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...48 В DC, Ток: 0,1 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1127080000
Тип: TOZ 60VUC 48VDC0,1A
Версия:
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 60 В UC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...48 В DC, Ток: 0,1 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1127110000
Тип: TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A
Версия:
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...48 В DC, Ток: 0,1 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1127090000
Тип: TOZ 120VUC 48VDC0,1A
Версия:
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...48 В DC, Ток: 0,1 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1127120000
Тип: TOZ 230VAC RC 48VDC0,1A
Версия:
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 230 В AC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...48 В DC, Ток: 0,1 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1127100000
Тип: TOZ 230VUC 48VDC0,1A
Версия:
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 230 В UC ±10% , Номинальное напряжение переключения: 3...48 В DC, Ток: 0,1 A, Пружинное соединение