Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
TOZ 5VDC 48VDC0,1A
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 5 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement à ressort
Référence 1127030000
Type TOZ 5VDC 48VDC0,1A
GTIN (EAN) 4032248908868
Qté. 10 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 87,8 mm
Profondeur (pouces) 3,457 inch
Hauteur 90,5 mm
Hauteur (pouces) 3,563 inch
Largeur 6,4 mm
Largeur (pouces) 0,252 inch
Poids net 29 g

Températures

Température de stockage -40 °C...70 °C
Température de fonctionnement -20 °C...60 °C
Humidité 5-95% d'humidité relative, Tu= 40°C, sans condensation

Probabilité d'échec

MTTF 3 920 a

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC001504
ETIM 7.0 EC001504
ETIM 8.0 EC001504
ETIM 9.0 EC001504
ECLASS 9.0 27-37-16-04
ECLASS 9.1 27-37-16-04
ECLASS 10.0 27-37-16-04
ECLASS 11.0 27-37-16-04
ECLASS 12.0 27-37-16-04
ECLASS 13.0 27-37-16-04
ECLASS 14.0 27-37-16-04

Données de mesure UL

Température ambiante (fonctionnement), max. 60 °C
Section de raccordement AWG, min. AWG 26
Section de raccordement AWG, max. AWG 14
Type de conducteur conducteur rigide en cuivre, conducteur souple en cuivre
Degré de pollution 2

Côté commande

Tension nominale 5 V DC ±20 %
Courant nominal de commande 7 mA DC (±20 %)
Puissance nominale 35 mW
Indicateur d'état LED verte
Circuit de protection Diode de roue libre, Protection contre inversions de polarité
Fréquence d'entrée 10 Hz
Tension de bobine du relais de rechange s'écartant de la tension nominale de commande Non
Tension de bobine du relais de rechange 5 V DC

Côté charge

Tension de commutation nominale 3...48 V DC
Courant permanent 0.1 A
Courant de commutation nominal 100 mA
Retard à la mise s. tension ≤ 10 µs
Retard à la coupure ≤ 70 µs
Chute de tension à charge max. ≤ 1 V
Courant de fuite <10 µA
Courant de commutation min. 500 µA
Protégé contre les courts-circuits Non
Interrupteur de protection côté terminal Diode de roue libre
Type de contact 1 Contacts (Transistor bipolaire)
fréquence de commutation max. (tensions de commande DC) 10 Hz

Caractéristiques générales

Rail TS 35
Levier de forçage disponible Non
Couleur noir
Composant de classe d'inflammabilité UL94
Composante . Boîtier
Classe d'inflammabilité UL94 . V-0
Composante . Clip de maintien
Classe d'inflammabilité UL94 . V-0

Coordination de l'isolation

Tension nominale 300 V
Degré de pollution 2
Catégorie de surtension III
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge ≥ 5,5 mm
Rigidité de tension côté commande - côté charge 2,5 kVeff
Tenue en tension par rapport au rail profilé 4 kVeff / 1 min.
Tension de tenue au choc 6 kV (1,2/50 µs)
Degré de protection IP20

Informations suplémentaires sur les agréments / standards

Numéro de certificat (DNV) TAA00001E5
Nº de certificat (cULus) E141197

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs Raccordement à ressort
Longueur de dénudage, raccordement nominal 8 mm
Sections de raccordement, raccordement nominal 1,5 mm²
Plage de serrage, min. 0,14 mm²
Plage de serrage, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 14
Section de raccordement du conducteur, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG) AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG) AWG 14
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG) AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG) AWG 14
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm

Agréments

Agréments CE CULUS DETNORVER UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E141197

Autres produits de la même gamme

Référence: 1127130000
Type: TOZ 24-230VUC 48VDC0,1A
Version:
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement à ressort
 
Référence: 1127040000
Type: TOZ 12VDC 48VDC0,1A
Version:
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 12 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement à ressort
 
Référence: 1127050000
Type: TOZ 24VDC 48VDC0,1A
Version:
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement à ressort
 
Référence: 1127060000
Type: TOZ 24VUC 48VDC0,1A
Version:
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 24 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement à ressort
 
Référence: 1127070000
Type: TOZ 48VUC 48VDC0,1A
Version:
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 48 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement à ressort
 
Référence: 1127080000
Type: TOZ 60VUC 48VDC0,1A
Version:
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 60 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement à ressort
 
Référence: 1127110000
Type: TOZ 120VAC RC 48VDC0,1A
Version:
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 120 V AC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement à ressort
 
Référence: 1127090000
Type: TOZ 120VUC 48VDC0,1A
Version:
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 120 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement à ressort
 
Référence: 1127120000
Type: TOZ 230VAC RC 48VDC0,1A
Version:
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 230 V AC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement à ressort
 
Référence: 1127100000
Type: TOZ 230VUC 48VDC0,1A
Version:
TERMSERIES, Relais statique, Tension nominale: 230 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 3...48 V DC, Courant permanent: 0,1 A, Raccordement à ressort
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange