Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
RS ELCO 90/90LM Z
         

Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 90, LM2NZF 5.08mm
Best.-Nr. 1126880000
Art RS ELCO 90/90LM Z
GTIN (EAN) 4032248908523
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 76 mm
Tiefe (inch) 2,992 inch
Höhe 109 mm
Höhe (inch) 4,291 inch
Breite 242 mm
Breite (inch) 9,528 inch
Nettogewicht 555 g

Temperaturen

Lagertemperatur -40...60 °C
Betriebstemperatur -25...50 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite) LM2NZF 5.08mm
Anschluss (Steuerseite) ELCO-Steckverbinder
Anzahl der Pole (Steuerungsseite) 90-poliger Stecker
Kontaktmaterial (Steuerungsseite) Phospor-Bronze Legierung
Polungsanleitung
Steckverbinderausrichtung Links

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 150 V AC / 200 V DC
Nennstrom pro Anschluss 0,5 A
Betriebsstrom Gesamt 45 A

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend DIN EN 50178
Bemessungsisolationsspannung < 150 V AC
Überspannungskategorie II
Verschmutzungsgrad 2
Impulsspannungsprüfung (1,2/50µs) 2,5 kV
Durchschlagsfestigkeitsprüfung AC 0,8 kV

Anschluss Feld

Abisolierlänge 7,5 mm
Art der Verbindung Zugfederanschluss
Fest, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Fest, min. H05(07) V-U 0,2 mm²
Flexibel mit Hülse, max. 1,5 mm²
Flexibel mit Hülse, min. 0,25 mm²
Flexibel, max. H05(07) V-K 1,5 mm²
Flexibel, min. H05(07) V-K 0,2 mm²
Hülse mit Kunststoffkragen, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, max. 2,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG AWG 14
Leiteranschlussquerschnitt min. AWG AWG 24

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002780
ETIM 7.0 EC002780
ETIM 8.0 EC002780
ETIM 9.0 EC002780
ECLASS 9.0 27-14-11-52
ECLASS 9.1 27-14-11-52
ECLASS 10.0 27-14-11-52
ECLASS 11.0 27-14-11-52
ECLASS 12.0 27-14-11-52
ECLASS 13.0 27-14-11-52
ECLASS 14.0 27-14-11-52

Zulassungen

Zulassungen CE
ROHS Konform

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1126630000
Art: RS ELCO 20/20LM S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 20, LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1126610000
Art: RS ELCO 20/20RM S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 20, LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1126620000
Art: RS ELCO 20/20RM Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 20, LM2NZF 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1126670000
Art: RS ELCO 38/38LM S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 38, LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1480770000
Art: RS ELCOF 38/38LM S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 38, LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1126680000
Art: RS ELCO 38/38LM Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 38, LM2NZF 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1126650000
Art: RS ELCO 38/38RM S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 38, LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1126660000
Art: RS ELCO 38/38RM Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 38, LM2NZF 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1126690000
Art: RS ELCO 56/32RM S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 32, LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1126750000
Art: RS ELCO 56/54LM S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 54, LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1126730000
Art: RS ELCO 56/54RM S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 54, LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1126790000
Art: RS ELCO 56/56LM S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 56, LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1480790000
Art: RS ELCOF 56/56LM S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 56, LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1126770000
Art: RS ELCO 56/56RM S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 56, LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1480780000
Art: RS ELCOF 56/56RM S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 56, LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1126780000
Art: RS ELCO 56/56RM Z
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 56, LM2NZF 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1126870000
Art: RS ELCO 90/90LM S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 90, LP2N 5.08mm
 
Best.-Nr.: 1126810000
Art: RS ELCO 90/90RM S
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO-Steckverbinder, 90, LL2N 5,08 mm
 
Best.-Nr.: 9800510000
Art: 38 WAY L.H. VARELCO I/F
Ausfuehrung:
Schnittstelle, RS ELCO, ELCO Bauform 8016, LP2N 5.08mm
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile