Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAKPE 10
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма защ. заземления (PE), Винтовое соединение, зеленый, 10 mm², 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
Заказ № 1124480000
Тип SAKPE 10
GTIN (EAN) 4032248985883
Кол. 100 Шт.
Местное изделие Доступно только в определенных странах

Размеры и массы

Глубина 46,5 мм
Глубина (дюймов) 1,831 inch
Глубина с DIN-рейкой 47 мм
Высота 51 мм
Высота (в дюймах) 2,008 inch
Ширина 10 мм
Ширина (в дюймах) 0,394 inch
Масса нетто 21,19 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 6 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 16 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 6 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 16 AWG
Сертификат № (UR) E60693

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Фиксатор привертной

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 16
Рейка TS 35

Параметры системы

Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Да
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Да
Функция PEN Да

Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 800 V
Нормы IEC 60947-7-2
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Расчетное импульсное напряжение относительно соседней клеммы 8 kV
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,82 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал PA 66/6
Цветовой код зеленый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Диапазон зажима, мин. 1,5 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Зажимной винт M 4
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1,6 Nm
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 6
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 16
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 1,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 1,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Сертификаты

Сертификаты CE UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

В этой группе изделий не имеется.
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти