Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
SAKPE 10
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze PE svorka, Šroubové připojení, Zelená, 10 mm², 800 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, PA 66/6
Číslo objednávky 1124480000
Typ SAKPE 10
GTIN (EAN) 4032248985883
Množství 100 ks
Lokální produkt K dispozici pouze v některých zemích

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 46,5 mm
Hloubka (v palcích) 1,831 inch
Hloubka včerně DIN lišty 47 mm
Výška 51 mm
Výška (v palcích) 2,008 inch
Šířka 10 mm
Šířka (v palcích) 0,394 inch
Čistá hmotnost 21,19 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky

Specifikace systému

Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ano
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ano
Funkce PEN Ano

Údaje materiálu

Materiál PA 66/6
Barevný Zelená
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Další technická data

Typ montáže Příchytka
Vzájemné blokování k upevnění šroubem

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 10 mm²
Jmenovité napětí k sousední svorce 800 V
Standardy IEC 60947-7-2
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Jmenovité napětí k sousední svorce při impulzu 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,82 W
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 6 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 16 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 6 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 16 AWG
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 12 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 B6
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 6
Průřez propojení AWG, min. AWG 16
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 10 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 10 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 4
Typ připojení Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 10 mm²
Upínací rozsah, min. 1,5 mm²
Utahovací moment, max. 1,6 Nm
Utahovací moment, min. 1,2 Nm

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 6
Průřez propojení AWG, min. AWG 16
Standardy IEC 60947-7-2

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Osvědčení

Schválení CE UR
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

V této skupině nejsou žádné produkty.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly