Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SL 7.62HP/06/90F 3.2 SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 6, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
Заказ № 1124250000
Тип SL 7.62HP/06/90F 3.2 SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248906321
Кол. 30 Шт.
Продуктное отношение IEC: 630 V / 29 A
UL: 300 V / 20 A
Упаковка Ящик

Размеры и массы

Глубина 11,8 мм
Глубина (дюймов) 0,465 inch
Высота 11,6 мм
Высота (в дюймах) 0,457 inch
Высота, мин. 8,4 мм
Ширина 54,58 мм
Ширина (в дюймах) 2,149 inch
Масса нетто 4,14 g

Температуры

Температура при длительном использовании, мин. -25 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Упаковка

Упаковка Ящик
Длина VPE 341 мм
VPE с 135 мм
Высота VPE 20 мм

Системные характеристики

Серия изделия OMNIMATE Power — серия BL/SL 7.62HP
Вид соединения Соединение с платой
Монтаж на печатной плате Соединение THT под пайку
Шаг в мм (P) 7,62 мм
Шаг в дюймах (P) 0,3 "
Угол вывода 90°
Количество полюсов 6
Количество контактных штырьков на полюс
Длина штифта для припайки (l) 3,2 мм
Размеры выводов под пайку 1,0 x 1,0 mm
Размеры выводов под пайку = допуск d +0,01 / -0,03 mm
Диаметр отверстия припойного ушка (D) 1,4 мм
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) + 0,1 мм
L1 в мм 38,1 мм
L1 в дюймах 1,5 "
Количество рядов
Количество полюсных рядов
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 защита от доступа пальцем, с проникновением
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 IP 20 с проникновением
Вид защиты IP10
Кодируемый Да
Момент затяжки винта фланца, мин. 0,15 Nm
Момент затяжки винта фланца, макс. 0,25 Nm
Циклы коммутации 25

Данные о материалах

Изоляционный материал PBT
Цветовой код черный
Таблица цветов (аналогич.) RAL 9011
Группа изоляционного материала IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI) ≥ 200
Класс пожаростойкости UL 94 V-0
Материал контакта Сплав меди
Поверхность контакта луженые
Структура слоев соединения под пайку 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый
Структура слоев штепсельного контакта 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn матовый
Температура хранения, мин. -40 °C
Температура хранения, макс. 70 °C
Рабочая температура, мин. -50 °C
Рабочая температура, макс. 100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин. -25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс. 100 °C

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 29 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) 29 A
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 25 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) 21 A
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 630 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 500 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 400 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 6 kV
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 6 kV
Устойчивость к воздействию кратковременного тока 3 x 1 сек. с 180 A
Зазор, мин. 6,5 мм
Расстояние утечки, мин. 8,1 мм

Номинальные характеристики по CSA

Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) 20 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) 20 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) 5 A

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus) icon
Сертификат № (cURus) E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) 300 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) 600 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) 20 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) 20 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) 5 A
Разделительное расстояние, мин. 6,5 мм
Расстояние утечки, мин. 11,2 мм
Ссылка на утвержденные значения В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

Важное примечание

Соответствие IPC Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Дополнительные варианты по запросу
• Позолоченные контактные поверхности по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• P на чертеже – шаг
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Сертификаты

Сертификаты CURUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Цветовой код:
Заказ №: 1026850000
Тип: SL 7.62HP/02/90F 3.2 SN BK BX
Цветовой код: черный
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Заказ №: 1026860000
Тип: SL 7.62HP/03/90F 3.2 SN BK BX
Цветовой код: черный
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Заказ №: 1026870000
Тип: SL 7.62HP/04/90F 3.2 SN BK BX
Цветовой код: черный
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Заказ №: 1026880000
Тип: SL 7.62HP/05/90F 3.2 SN BK BX
Цветовой код: черный
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Заказ №: 1124270000
Тип: SL 7.62HP/07/90F 3.2 SN BK BX
Цветовой код: черный
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 7, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Заказ №: 1124280000
Тип: SL 7.62HP/08/90F 3.2 SN BK BX
Цветовой код: черный
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 8, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Заказ №: 1124290000
Тип: SL 7.62HP/09/90F 3.2 SN BK BX
Цветовой код: черный
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 9, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Заказ №: 1124300000
Тип: SL 7.62HP/10/90F 3.2 SN BK BX
Цветовой код: черный
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Заказ №: 1124310000
Тип: SL 7.62HP/11/90F 3.2 SN BK BX
Цветовой код: черный
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 11, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Заказ №: 1124320000
Тип: SL 7.62HP/12/90F 3.2 SN BK BX
Цветовой код: черный
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 12, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, черный, Ящик
 
Заказ №: 1026810000
Тип: SL 7.62HP/02/90F 3.2 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Заказ №: 1026820000
Тип: SL 7.62HP/03/90F 3.2 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Заказ №: 1026830000
Тип: SL 7.62HP/04/90F 3.2 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Заказ №: 1026840000
Тип: SL 7.62HP/05/90F 3.2 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Заказ №: 1124330000
Тип: SL 7.62HP/06/90F 3.2 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 6, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Заказ №: 1124340000
Тип: SL 7.62HP/07/90F 3.2 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 7, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Заказ №: 1124350000
Тип: SL 7.62HP/08/90F 3.2 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 8, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Заказ №: 1124370000
Тип: SL 7.62HP/09/90F 3.2 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 9, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Заказ №: 1124380000
Тип: SL 7.62HP/10/90F 3.2 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 10, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Заказ №: 1124390000
Тип: SL 7.62HP/11/90F 3.2 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 11, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Заказ №: 1124400000
Тип: SL 7.62HP/12/90F 3.2 SN OR BX
Цветовой код: оранжевый
Версия:
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Розетка, Соединение THT под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 12, 90°, Длина штифта для припайки (l): 3.2 mm, луженые, оранжевый, Ящик
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти