Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
TRZ 24VDC 2CO EMPTY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 %, Ток: 10 A, Пружинное соединение
Заказ № 1124100000
Тип TRZ 24VDC 2CO EMPTY
GTIN (EAN) 4032248906048
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 87,8 мм
Глубина (дюймов) 3,457 inch
Высота 90,5 мм
Высота (в дюймах) 3,563 inch
Ширина 12,8 мм
Ширина (в дюймах) 0,504 inch
Масса нетто 43,4 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C
Рабочая температура -40 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Расчетные данные UL

Температура окружающей среды (рабочая), макс. 60 °C
Сечение подсоединяемого провода AWG, мин. AWG 26
Сечение подсоединяемого провода AWG, макс. AWG 14
Тип провода жесткий медный провод, гибкий медный провод
Уровень загрязнения 2
Сертификат № (cURus) E223759

сторона управления

Номинальное напряжение 24 В (DC) ±20 %
Индикация состояния Зеленый светодиод
Схема защиты Безынерционный диод, Защита от переполюсовки
Напряжение катушки запасного реле отличается от номинального управляющего напряжения Нет
Напряжение катушки запасного реле 24 В DC

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 10 A
Тип контакта 2 Переключающий контакт

Общие данные

Рабочая высота ≤ 2000 м, над уровнем моря
Рейка TS 35
Цветовой код черный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Корпус
Класс горючести UL94 V-0
Компонент Фиксирующий зажим
Класс горючести UL94 V-0

Координация изоляции

Номинальное напряжение 300 V
Степень загрязнения 2
Категория перенапряжения III
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 5,5 мм
Электрическая прочность вход-выход 1,2 кВэфф. / 5 с
Диэлектрическая прочность смежных контактов 2,5 кВэфф.
Электрическая прочность относительно монтажной рейки 4 кВэфф / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до 6 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (cURus) E223759

Размеры

Метод проводного соединения Пружинное соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение 8 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 1,5 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,14 mm²
Диапазон зажима, макс. 2,5 mm²
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 14
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG) AWG 14
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,14 mm²
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) AWG 26
Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) AWG 14
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,14 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 0,14 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1 mm²
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Шаг в мм (P) 5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001456
ETIM 7.0 EC001456
ETIM 8.0 EC001456
ETIM 9.0 EC001456
ECLASS 9.0 27-37-16-03
ECLASS 9.1 27-37-16-03
ECLASS 10.0 27-37-16-03
ECLASS 11.0 27-37-16-03
ECLASS 12.0 27-37-16-03
ECLASS 13.0 27-37-16-03
ECLASS 14.0 27-37-16-03

Сертификаты

Сертификаты CE CURUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E223759

Связанные изделия

Заказ №: 1124190000
Тип: TRZ 24-230VUC 2CO EMPTY
Версия:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 %, Ток: 10 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1124080000
Тип: TRZ 5VDC 2CO EMPTY
Версия:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 %, Ток: 10 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1124090000
Тип: TRZ 12VDC 2CO EMPTY
Версия:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 %, Ток: 10 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1124110000
Тип: TRZ 24VUC 2CO EMPTY
Версия:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 %, Ток: 10 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1124120000
Тип: TRZ 48VUC 2CO EMPTY
Версия:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 48 В UC ± 10 %, Ток: 10 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1124130000
Тип: TRZ 60VUC 2CO EMPTY
Версия:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 60 V UC ±10 %, Ток: 10 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1124170000
Тип: TRZ 120VAC RC 2CO EMPTY
Версия:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 %, Ток: 10 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1124140000
Тип: TRZ 120VUC 2CO EMPTY
Версия:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 %, Ток: 10 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1124180000
Тип: TRZ 230VAC RC 2CO EMPTY
Версия:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 В AC ± 10 %, Ток: 10 A, Пружинное соединение
 
Заказ №: 1124150000
Тип: TRZ 230VUC 2CO EMPTY
Версия:
TERMSERIES, Разъем реле, Количество контактов: 2, Переключающий контакт, Номинальное напряжение: 230 В UC ±10%, Ток: 10 A, Пружинное соединение
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти