TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
Nr.Cat.
1124040000
Tipo
TRS 120VAC RC 2CO EMPTY
GTIN (EAN)
4032248906178
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
87,8 mm
Profondità (pollici)
3,457 inch
Posizione verticale
89,6 mm
Altezza (pollici)
3,528 inch
Larghezza
12,8 mm
Larghezza (pollici)
0,504 inch
Peso netto
42 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-40 °C...60 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Dati di dimensionamento UL
Temperatura ambiente (operativa), max.
60 °C
Derating corrente d'uscita (ohmico)
6 A @ 60 °C, 8 A @ 50 °C
Sezione di collegamento AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento AWG, max.
AWG 14
Tipo di cavo
conduttore rigido in rame, conduttore flessibile in rame
Coppia di serraggio, max.
0,4 Nm
Grado di lordura
2
N° certificato (cURus)
E223759
lato di comando
Tensione nominale
120 V AC ±10 %
Indicatore di stato
LED verde
Circuito di protezione
Raddrizzatore, Elemento RC
Filtro RC
94 Ω / 100 nF
La tensione bobina del relè sostituivo devia dalla tensione pilota di dimensionamento
Sì
Tensione bobina del relè sostitutivo
110 V DC
Lato di carico
Tensione di commutazione nominale
250 V AC
Corrente permanente
10 A
Tipo di contatto
2 Contatto di scambio
Dati generali
Altitudine di esercizio
≤ 2000 m, sopra il livello del mare
Guida
TS 35
Colori
nero
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente
Custodia
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Componente
Clip di bloccaggio
Classe d’infiammabilità UL94
V-0
Cordinazione di isolamento
Tensione nominale
300 V
Grado di lordura
2
Classe di sovratensione
III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico
≥ 5,5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico
1,2 kVeff / 5 s
Rigidità dielettrica dei contatti adiacenti
2,5 kVeff
Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto
4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima
6 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione
IP20
Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme
N° certificato (cURus)
E223759
Dati di collegamento
Tecnica di collegamento cavi
Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento
8 mm
Coppia di serraggio, max.
0,4 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,14 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG)
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG)
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG)
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG)
AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min.
0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max.
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 120 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 230 V AC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 230 V UC ±10%, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 120 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 230 V AC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 2, Contatto di scambio, Tensione nominale: 230 V UC ±10%, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.