TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
Código
1123970000
Tipo
TRS 12VDC 2CO EMPTY
GTIN (EAN)
4032248905591
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
87,8 mm
Profundidad (pulgadas)
3,457 inch
Altura
89,6 mm
Altura (pulgadas)
3,528 inch
Anchura
12,8 mm
Anchura (pulgadas)
0,504 inch
Peso neto
42 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-40 °C...85 °C
Temperatura de servicio
-40 °C...60 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Datos nominales UL
Temperatura ambiente (funcionamiento), máx.
60 °C
Deriva de corriente de salida (óhmica)
6 A @ 60 °C, 8 A @ 50 °C
Sección del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión AWG, máx.
AWG 14
Tipo de conductor
conductor de cobre rígido, conductor de cobre flexible
Par de apriete, máx.
0,4 Nm
Grado de polución
2
Núm. de certificación (cURus)
E223759
Lado de mando
Tensión de mando nominal
12 V DC ±20 %
Indicador de estado
LED verde
Conexión de protección
Diodo antiparalelo, Protección de polaridad
La tensión de la bobina del relé de repuesto varía con respecto a la tensión nominal de alimentación de control
No
Tensión de la bobina del relé de repuesto
12 V DC
Lado de carga
Tensión nominal de conexión
250 V AC
Intensidad permanente
10 A
Tipo de contacto
2 Contacto conmutado
Datos generales
Altitud de funcionamiento
≤ 2000 m, sobre el nivel del mar
Carril
TS 35
Color
negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente
Caja
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Componente
Clip de retención
Índice de inflamabilidad UL94
V-0
Coordinación de aislamiento
Tensión nominal
300 V
Grado de polución
2
Categoría de sobretensión
III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida
≥ 5,5 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S
1,2 kVeff / 5 s
Resistencia a tensiones dieléctricas de contactos adyacentes
2,5 kVeff
Resistencia a tensiones eléctricas de carril
4 kVeff / 1 Min.
Sobretensión de choque fijo
6 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección
IP20
Información adicional sobre homologaciones/normas
Núm. de certificación (cURus)
E223759
Datos de conexión
Técnica de conexión de conductores
Conexión brida-tornillo
Longitud de desaislado, conexión nominal
8 mm
Par de apriete, max.
0,4 Nm
Sección de embornado, conexión nominal
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,14 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)
AWG 14
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)
AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)
AWG 14
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,25 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min.
0,25 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min.
0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max.
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 230 V UC ± 10%, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 24…230 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±10 %, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
TERMSERIES, Base portarrelés, Número de contactos: 2, Contacto conmutado, Tensión de mando nominal: 230 V UC ± 10%, Intensidad permanente: 10 A, Conexión brida-tornillo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.