TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC ±5 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
Číslo objednávky
1123570000
Typ
TRS 230VAC RC 2CO
GTIN (EAN)
4032248905775
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
87,8 mm
Hloubka (v palcích)
3,457 inch
Výška
89,6 mm
Výška (v palcích)
3,528 inch
Šířka
12,8 mm
Šířka (v palcích)
0,504 inch
Čistá hmotnost
57 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-40 °C...60 °C
Vlhkost
5–95% rel. vlhkost, TU = 40 °C, bez kondenzace
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Jmenovité údaje UL
Okolní teplota (provozní), max.
60 °C
Odlehčení výstupního proudu (ohmický)
6 A @ 60 °C, 8 A @ 50 °C
Průřez připojení AWG, min.
AWG 26
Průřez připojení AWG, max.
AWG 14
Typ vodiče
pevný měděný vodič, flexibilní měděný vodič
Utahovací moment, max.
0,4 Nm
Úroveň závažnosti znečištění
2
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
230 V AC ±5 %
Jmenovitý proud AC
8.8 mA
Jmenovité výkonové údaje
2,1 VA
Ukazatel stavu
Zelená LED
Ochranný obvod
Usměrňovač, RC prvek
RC filtr
94 Ω / 100 nF
Napětí cívky náhradního relé se liší od jmenovitého řídicího napětí
Ano
Napětí cívky náhradního relé
110 V DC
Strana zátěže
Rated switching voltage
250 V AC
Trvalý proud
8 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži
0,1 Hz
Max. spínací napětí, AC
250 V
Max. spínací napětí, DC
250 V
Špičkový proud
15 A / 4 s
AC spínací výkon (odporový), max.
2000 VA
DC spínací výkon (odporový), max.
192 W @ 24 V
Odložení zapnutí
≤ 10 ms
Odložení vypnutí
≤ 16 ms
Typ kontaktu
2 CO contact (AgNi)
Mechanická životnost
30x 106 spínací cykly
Min. spínací výkon
1 mA @ 24 V, 10 mA @ 10 V, 100 mA @ 5 V
Obecné údaje
Provozní nadmořská výška
≤ 2000 m, nad hladinou moře
Lišta
TS 35
Testovací tlačítko k dispozici
No
Indikátor pozice mechanického přepínače
Ne
Barevný
černá
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94
Komponent
Kryt
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Komponent
Příchytka
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
300 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 6 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
3,51 kVef /1 min.
Typ izolace u vstupu a výstupu
vyztužená izolace
Dielektrická pevnost sousedních kontaktů
2,5 kVeff / 1 min.
Typ izolace u okolních kontaktů
Základní izolace
Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu
1 kVeff / 1 min
Dielektrická pevnost k montážní liště
4 kVeff / 1 min.
Impulse withstand voltage
6 kV (1,2/50 µs)
Stupeň krytí
IP20
Další detaily o certifikacích / normách
Č. osvědčení (DNV)
TAA00001E5
Č. osvědčení (cULus)
E141197
Data připojení
Metoda připojení vodiče
Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení
8 mm
Utahovací moment, max.
0,4 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
1,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,14 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,14 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
2,5 mm²
Průřez vodiče, pevným, min. (AWG)
AWG 26
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)
AWG 14
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,14 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)
AWG 26
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)
AWG 16
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,25 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min.
0,25 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max.
1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min.
0,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max.
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 48 V UC ±10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 60 V UC ±10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 120 V UC ±10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 230 V UC ±5 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC ±5 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 48 V UC ±10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 60 V UC ±10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 120 V UC ±10 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 2, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 230 V UC ±5 %, Trvalý proud: 8 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.