Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
Guida alla selezione per applicazione
Guida alla selezione per carichi speciali
TRS 60VUC 1CO EMPTY
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 60 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
N. d’ordine 1123280000
Tipo TRS 60VUC 1CO EMPTY
GTIN (EAN) 4032248905270
CPZ 10 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 87,8 mm
Profondità (pollici) 3,457 inch
Posizione verticale 89,6 mm
Altezza (pollici) 3,528 inch
Larghezza 6,4 mm
Larghezza (pollici) 0,252 inch
Peso netto 30 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio -40 °C...60 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Dati di dimensionamento UL

Temperatura ambiente (operativa), max. 60 °C
Sezione di collegamento AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento AWG, max. AWG 14
Tipo di cavo conduttore rigido in rame, conduttore flessibile in rame
Coppia di serraggio, max. 0,4 Nm
Grado di lordura 2
N° certificato (cURus) E223759

lato di comando

Tensione nominale 60 V UC ±10 %
Indicatore di stato LED verde
Circuito di protezione Raddrizzatore
La tensione bobina del relè sostituivo devia dalla tensione pilota di dimensionamento
Tensione bobina del relè sostitutivo 60 V DC

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale 250 V AC
Corrente permanente 10 A
Tipo di contatto 1 Contatto di scambio

Dati generali

Altitudine di esercizio ≤ 2000 m, sopra il livello del mare
Guida TS 35
Colori nero
Componente classe d’infiammabilità UL94
Componente Custodia
Classe d’infiammabilità UL94 V-0
Componente Clip di bloccaggio
Classe d’infiammabilità UL94 V-0

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale 300 V
Grado di lordura 2
Classe di sovratensione III
Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico ≥ 5,5 mm
Rigidità dielettrica lato comando - lato di carico 4 kVeff / 1 min.
Rigidità dielettrica rispetto alla guida di supporto 4 kVeff / 1 min.
Tensione impulsiva massima 6 kV (1,2/50 µs)
Grado di protezione IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

N° certificato (cURus) E223759

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi Collegamento a vite
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento 8 mm
Coppia di serraggio, max. 0,4 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento 1,5 mm²
Campo di sezioni, min. 0,14 mm²
Campo di sezioni, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 14
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, rigido, max. (AWG) AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,14 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. (AWG) AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. (AWG) AWG 14
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), min. 0,25 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, AEH (DIN 46228-1), max. 2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max. 1 mm²
Terminali doppi, min. 0,5 mm²
Terminali doppi, max. 1 mm²
Dimensione lama SD 0,6 x 3,5

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità
Dati ingegneristici
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentazione utente
Cataloghi Catalogues in PDF-format
Brochure

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001456
ETIM 7.0 EC001456
ETIM 8.0 EC001456
ETIM 9.0 EC001456
ECLASS 9.0 27-37-16-03
ECLASS 9.1 27-37-16-03
ECLASS 10.0 27-37-16-03
ECLASS 11.0 27-37-16-03
ECLASS 12.0 27-37-16-03
ECLASS 13.0 27-37-16-03
ECLASS 14.0 27-37-16-03

Omologazioni

Omologazioni CE CURUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Sito web UL
N° certificato (cURus) E223759

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 2662870000
Tipo: TRS 24-230VUC 1CO EMPTY ED2
Versione:
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
 
N. d’ordine: 1123330000
Tipo: TRS 24-230VUC 1CO EMPTY
Versione:
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24…230 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
 
N. d’ordine: 1123220000
Tipo: TRS 5VDC 1CO EMPTY
Versione:
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 5 V DC ±20 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
 
N. d’ordine: 1123230000
Tipo: TRS 12VDC 1CO EMPTY
Versione:
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 12 V DC ±20 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
 
N. d’ordine: 1123240000
Tipo: TRS 24VDC 1CO EMPTY
Versione:
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V DC ±20 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
 
N. d’ordine: 1123250000
Tipo: TRS 24VUC 1CO EMPTY
Versione:
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 24 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
 
N. d’ordine: 1123270000
Tipo: TRS 48VUC 1CO EMPTY
Versione:
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 48 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
 
N. d’ordine: 1123310000
Tipo: TRS 120VAC RC 1CO EMPTY
Versione:
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 120 V AC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
 
N. d’ordine: 1123290000
Tipo: TRS 120VUC 1CO EMPTY
Versione:
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 120 V UC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
 
N. d’ordine: 1123320000
Tipo: TRS 230VAC RC 1CO EMPTY
Versione:
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 230 V AC ±10 %, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
 
N. d’ordine: 1123300000
Tipo: TRS 230VUC 1CO EMPTY
Versione:
TERMSERIES, Zoccolo portarelè, Numero di contatti: 1, Contatto di scambio, Tensione nominale: 230 V UC ±10%, Corrente permanente: 10 A, Collegamento a vite
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi