Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
Guía de selección por cargas especiales
Guía de selección por aplicación
TRZ 5VDC 1CO AU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 5 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
Código 1123100000
Tipo TRZ 5VDC 1CO AU
GTIN (EAN) 4032248905119
Cantidad 10 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 87,8 mm
Profundidad (pulgadas) 3,457 inch
Altura 90,5 mm
Altura (pulgadas) 3,563 inch
Anchura 6,4 mm
Anchura (pulgadas) 0,252 inch
Peso neto 30,6 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C
Temperatura de servicio -40 °C...60 °C
Humedad 5–95% de humedad relativa, Tu = 40°C, sin condensación

Conformidad medioambiental del producto

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Datos nominales UL

Temperatura ambiente (funcionamiento), máx. 60 °C
Sección del conductor AWG, mín. AWG 26
Sección de conexión AWG, máx. AWG 14
Tipo de conductor conductor de cobre rígido, conductor de cobre flexible
Grado de polución 2

Lado de mando

Tensión de mando nominal 5 V DC ±20 %
Intensidad nominal DC 33 mA
Potencia nominal 170 mW
Indicador de estado LED verde
Conexión de protección Diodo antiparalelo, Protección de polaridad
La tensión de la bobina del relé de repuesto varía con respecto a la tensión nominal de alimentación de control No
Tensión de la bobina del relé de repuesto 5 V DC

Lado de carga

Tensión nominal de conexión 250 V AC
Intensidad permanente 6 A
Frecuencia de conex. máx. con carga nom. 0,1 Hz
Tensión de conex. AC, max. 250 V
Tensión de conex. DC, max. 250 V
Intensidad de conexión 20 A / 20 ms
Potencia de conmutación AC (óhmica), máx. 1500 VA
Potencia de conmutación DC (óhmica), máx. 144 W @ 24 V
Retardo de conexión ≤ 7 ms
Retardo en la desconexión ≤ 6 ms
Tipo de contacto 1 Contacto conmutado (AgNi, chapado en oro)
Vida útil mecánica 5 x 106 conmutaciones
Potencia de conexión mínima 1 mA @ 1 V

Datos generales

Altitud de funcionamiento ≤ 2000 m, sobre el nivel del mar
Carril TS 35
Pulsador de prueba disponible No
Indicador de posición del interruptor mecánico No
Color negro
Componente de índice de inflamabilidad UL94
Componente Caja
Índice de inflamabilidad UL94 V-0
Componente Clip de retención
Índice de inflamabilidad UL94 V-0

Coordinación de aislamiento

Tensión nominal 300 V
Grado de polución 2
Categoría de sobretensión III
Distancia de fuga y aire Entrada/Salida ≥ 6 mm
Resistencia a tensiones eléctricas, E/S 4 kVeff / 1 Min.
Tipo de aislamiento en entrada y salida aislamiento reforzado
Resistencia a tensiones dieléctricas de contacto abierto 1 kVeff / 1 min
Resistencia a tensiones eléctricas de carril 4 kVeff / 1 Min.
Sobretensión de choque fijo 6 kV (1,2/50 µs)
Tipo de protección IP20

Información adicional sobre homologaciones/normas

Núm. de certificado (DNV) TAA00001E5
N.º de certificado (cULus) E141197

Datos de conexión

Técnica de conexión de conductores Conexión directa
Longitud de desaislado, conexión nominal 8 mm
Sección de embornado, conexión nominal 1,5 mm²
Sección de embornado, mín. 0,14 mm²
Sección de embornado, máx. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 14
Sección de conexión del conductor, rígido, min. 0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG) AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG) AWG 14
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG) AWG 26
Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG) AWG 14
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,14 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), min. 0,14 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, term. tub. (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Dimens. caña destornillador 0,6 x 3,5 mm

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Datos de ingeniería Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Homologaciones

Homologaciones CE CULUS DETNORVER POLSKIREJ UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
N.º de certificado (cULus) E141197

Productos relacionados

Código: 1123110000
Tipo: TRZ 12VDC 1CO AU
Versión:
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 12 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
 
Código: 1123120000
Tipo: TRZ 24VDC 1CO AU
Versión:
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V DC ±20 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
 
Código: 1123130000
Tipo: TRZ 24VUC 1CO AU
Versión:
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 24 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
 
Código: 1123140000
Tipo: TRZ 48VUC 1CO AU
Versión:
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 48 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
 
Código: 1123150000
Tipo: TRZ 60VUC 1CO AU
Versión:
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 60 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
 
Código: 1123190000
Tipo: TRZ 120VAC RC 1CO AU
Versión:
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 120 V AC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
 
Código: 1123170000
Tipo: TRZ 120VUC 1CO AU
Versión:
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 120 V UC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
 
Código: 1123200000
Tipo: TRZ 230VAC RC 1CO AU
Versión:
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 230 V AC ±10 %, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
 
Código: 1123180000
Tipo: TRZ 230VUC 1CO AU
Versión:
TERMSERIES, Módulo de relé, Número de contactos: 1, Contacto conmutado AgNi, chapado en oro, Tensión de mando nominal: 230 V UC ± 10%, Intensidad permanente: 6 A, Conexión directa, Pulsador de prueba disponible: No
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto