Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
Guide de sélection par application
Guide de sélection par charges spéciales
TRS 24-230VUC 1CO AU
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
Référence 1123090000
Type TRS 24-230VUC 1CO AU
GTIN (EAN) 4032248905249
Qté. 10 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 87,8 mm
Profondeur (pouces) 3,457 inch
Hauteur 89,6 mm
Hauteur (pouces) 3,528 inch
Largeur 6,4 mm
Largeur (pouces) 0,252 inch
Poids net 38 g

Températures

Température de stockage -40 °C...85 °C
Température de fonctionnement -40 °C...60 °C
Humidité 5-95% d'humidité relative, Tu= 40°C, sans condensation

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Données techniques Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Données de mesure UL

Température ambiante (fonctionnement), max. 40 °C
Section de raccordement AWG, min. AWG 26
Section de raccordement AWG, max. AWG 14
Type de conducteur conducteur rigide en cuivre, conducteur souple en cuivre
Couple de serrage, max. 0,4 Nm
Degré de pollution 2

Côté commande

Tension nominale 24…230 V UC ±10 %
Courant nominal AC 27.1 mA AC @ 24 V AC, 4.8 mA AC @ 230 V AC
Courant nominal DC 25.6 mA DC @ 24 V DC, 2.5 mA DC @ 230 V DC
Puissance nominale 610 mW @ 24 V DC, 650 mVA @ 24 V AC, 575 mW @ 230 V DC, 1.1 VA @ 230 V AC
Indicateur d'état LED verte
Circuit de protection Redresseurs
Tension de bobine du relais de rechange s'écartant de la tension nominale de commande Oui
Tension de bobine du relais de rechange 24 V DC

Côté charge

Tension de commutation nominale 250 V AC
Courant permanent 6 A
Fréquence de commutation max. à charge nominale 0,1 Hz
Tension de commutation AC, max. 250 V
Tension de commutation DC, max. 250 V
Courant à la mise sous tension 20 A / 20 ms
Puissance de commutation AC (résistif), max. 1500 VA
Puissance de commutation DC (résistif), max. 144 W @ 24 V
Retard à la mise s. tension ≤ 30 ms
Retard à la coupure <140 ms
Type de contact 1 Inverseur (AgNi, plaqué or)
Durée de vie mécanique 5 x 106 manœuvres
Puissance min. de commutation 1 mA @ 1 V

Caractéristiques générales

Altitude de service ≤ 2000 m, au-dessus du niveau de la mer
Rail TS 35
Levier de forçage disponible Non
Indicateur de position du commutateur mécanique Non
Couleur noir
Composant de classe d'inflammabilité UL94
Composante . Boîtier
Classe d'inflammabilité UL94 . V-0
Composante . Clip de maintien
Classe d'inflammabilité UL94 . V-0

Coordination de l'isolation

Tension nominale 300 V
Degré de pollution 2
Catégorie de surtension III
Lignes d'air et de fuite côté commande - côté charge ≥ 6 mm
Rigidité de tension côté commande - côté charge 4 kVeff / 1 min.
Type d'isolation en entrée et en sortie isolation renforcée
Rigidité diélectrique des contacts ouverts 1 kVeff / 1 min
Tenue en tension par rapport au rail profilé 4 kVeff / 1 min.
Tension de tenue au choc 6 kV (1,2/50 µs)
Degré de protection IP20

Informations suplémentaires sur les agréments / standards

Numéro de certificat (DNV) TAA00001E5
Nº de certificat (cULus) E141197

Caractéristiques de raccordement

Technique de raccordement de conducteurs Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal 8 mm
Couple de serrage, max. 0,4 Nm
Sections de raccordement, raccordement nominal 1,5 mm²
Plage de serrage, min. 0,14 mm²
Plage de serrage, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 14
Section de raccordement du conducteur, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG) AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG) AWG 14
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,14 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. (AWG) AWG 26
Section de raccordement du conducteur, souple, max. (AWG) AWG 16
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), min. 0,25 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, embout (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, 2 conducteurs de raccordement, max. 1 mm²
Dimension de la lame Gr. PH0

Agréments

Agréments CE CULUS DETNORVER POLSKIREJ UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E141197

Autres produits de la même gamme

Référence: 2662860000
Type: TRS 24-230VUC 1CO AU ED2
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1122980000
Type: TRS 5VDC 1CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 5 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1122990000
Type: TRS 12VDC 1CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 12 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1123000000
Type: TRS 24VDC 1CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1123010000
Type: TRS 24VUC 1CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1123020000
Type: TRS 48VUC 1CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 48 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1123030000
Type: TRS 60VUC 1CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 60 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1123070000
Type: TRS 120VAC RC 1CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 120 V AC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1123040000
Type: TRS 120VUC 1CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 120 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1123080000
Type: TRS 230VAC RC 1CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 230 V AC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Référence: 1123050000
Type: TRS 230VUC 1CO AU
Version:
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 230 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, Raccordement vissé, Levier de forçage disponible: Non
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange