TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
Art.nr.
1123000000
Typ
TRS 24VDC 1CO AU
GTIN (EAN)
4032248905256
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Djup
87,8 mm
Byggdjup (tum)
3,457 inch
Höjd
89,6 mm
Bygghöjd (tum)
3,528 inch
Bredd
6,4 mm
Byggbredd (tum)
0,252 inch
Nettovikt
33 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-40 °C...60 °C
Fuktighet
5–95 % rel. fuktighet, Tu = 40 °C, ingen kondensbildning
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Märkdata UL
Omgivningstemperatur (drift), max.
60 °C
Anslutningsdiameter AWG, min.
AWG 26
Anslutningsarea AWG, max.
AWG 14
Typ av ledare
massiv kopparledare, flertrådig kopparledare
Åtdragningsmoment, max.
0,4 Nm
Nedsmutsningsgrad
2
Styrsida
Märkstyrspänning
24 V DC ±20 %
Märkström DC
11,5 mA
Märkeffekt
280 mW
Statusindikering
Grön LED
Skyddskoppling
Frihjulsdiod, Skydd mot polförväxling
Ersättningsreläets spolspänning avviker från märkstyrspänningen
Nej
Ersättningsreläets spolspänning
24 V DC
Belastningssida
Märkkopplingsspänning
250 V AC
Normalspänning
6 A
max. Kopplingsfrekvens vid märklast
0,1 Hz
Brytspänning AC, max.
250 V
Brytspänning DC, max.
250 V
Inkopplingsströmmen
20 A / 20 ms
AC-brytförmåga (ohmsk), max.
1500 VA
DC-brytförmåga (ohmsk), max.
144 W @ 24 V
Inkopplingsfördröjning
≤ 6 ms
Frånslagsfördröjning
≤ 16 ms
Kontakttyp
1 Växlandekontakt (AgNi, guldpläterad)
Mekanisk livslängd
5 x 106 kopplingscykler
min. Bryteffekt
1 mA @ 1 V
Allmänna uppgifter
Höjdområde för drift
≤ 2000 m, över havsytan
Skena
TS 35
Testknapp finns
Nej
Mekanisk indikator för brytarläge
Nej
Färgkod
svart
UL94 brännbarhetsklass för komponent
Komponent
Kapsling
UL94 brännbarhetsklass
V-0
Komponent
Låsclip
UL94 brännbarhetsklass
V-0
Isolationskoordinater
Märkspänning
300 V
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
III
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida
≥ 6 mm
Spänningstålighet styrsida - lastsida
4 kVeff / 1 Min.
Typ av isolering vid ingång och utgång
förstärkt isolering
Spänningstålighet för öppna kontakter
1 kVeff / 1 min
Spänningshållfasthet till montageskena
4 kVeff / 1 Min.
Stöthållspänning
6 kV (1,2/50 µs)
Skyddsklass
IP20
Ytterligare information om godkännanden/normer
Certifikat-nr (DNV)
TAA00001E5
Certifikat-Nr. (cULus)
E141197
Anslutningsdata
Ledaranslutningsteknik
Skruvanslutning
Avisoleringslängd nominellt
8 mm
Åtdragningsmoment, max.
0,4 Nm
Anslutningsområde, märkarea
1,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,14 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 26
Ledardiameter, AWG, max
AWG 14
Ledardiameter, entrådig min.
0,14 mm²
Ledardiameter, entrådig max.
2,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG)
AWG 26
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG)
AWG 14
Ledararea, fintrådig, min.
0,14 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG)
AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG)
AWG 16
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min.
0,25 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min
0,25 mm²
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max.
1,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, min.
0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, 2 klämbara ledare, max.
1 mm²
Klingmått
SD 0,6 x 3,5
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 120 V AC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 230 V AC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 %, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 120 V AC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
TERMSERIES, Relämodul, Antal kontakter: 1, Växlandekontakt AgNi, guldpläterad, Märkstyrspänning: 230 V AC ±10 %, Varaktig ström: 6 A, Skruvanslutning, Testknapp finns: Nej
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.