Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
Volba průvodce podle použití
Průvodce volbou podle zvláštních zatížení
TRS 60VUC 1CO
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 60 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
Objednací číslo 1122800000
Typ TRS 60VUC 1CO
GTIN (EAN) 4032248904983
Množství 10 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 87,8 mm
Hloubka (v palcích) 3,457 inch
Výška 89,6 mm
Výška (v palcích) 3,528 inch
Šířka 6,4 mm
Šířka (v palcích) 0,252 inch
Čistá hmotnost 34 g

Teploty

Skladovací teplota -40 °C...85 °C
Provozní teplota -40 °C...60 °C
Vlhkost 5–95% rel. vlhkost, TU = 40 °C, bez kondenzace

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9

Jmenovité údaje UL

Okolní teplota (provozní), max. 60 °C
Průřez připojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení AWG, max. AWG 14
Typ vodiče pevný měděný vodič, flexibilní měděný vodič
Utahovací moment, max. 0,4 Nm
Úroveň závažnosti znečištění 2

Řídící strana

Jmenovité řídicí napětí 60 V UC ±10 %
Jmenovitý proud AC 4,8 mA
Jmenovitý proud DC 2.8 mA
Jmenovité výkonové údaje 170 mW, 290 mVA
Ukazatel stavu Zelená LED
Ochranný obvod Usměrňovač
Napětí cívky náhradního relé se liší od jmenovitého řídicího napětí Ano
Napětí cívky náhradního relé 60 V DC

Strana zátěže

Rated switching voltage 250 V AC
Trvalý proud 6 A
Max. četnost spínání při jmenovité zátěži 0,1 Hz
Max. spínací napětí, AC 250 V
Max. spínací napětí, DC 250 V
Špičkový proud 20 A / 20 ms
AC spínací výkon (odporový), max. 1500 VA
DC spínací výkon (odporový), max. 144 W @ 24 V
Odložení zapnutí ≤ 7 ms
Odložení vypnutí ≤ 50 ms
Typ kontaktu 1 CO contact (AgNi)
Mechanická životnost 5x 106 spínací cykly
Min. spínací výkon 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V

Obecné údaje

Provozní nadmořská výška ≤ 2000 m, nad hladinou moře
Lišta TS 35
Testovací tlačítko k dispozici No
Indikátor pozice mechanického přepínače Ne
Barevný černá
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94
Komponent Kryt
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0
Komponent Příchytka
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

Koordinace izolace

Jmenovité napětí 300 V
Závažnost znečištění 2
Kategorie rázového napětí III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže ≥ 6 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže 4 kVeff / 1 min.
Typ izolace u vstupu a výstupu vyztužená izolace
Dielektrická pevnost otevřeného kontaktu 1 kVeff / 1 min
Dielektrická pevnost k montážní liště 4 kVeff / 1 min.
Impulse withstand voltage 6 kV (1,2/50 µs)
Stupeň krytí IP20

Další detaily o certifikacích / normách

Č. osvědčení (DNV) TAA00001E5
Č. osvědčení (cULus) E141197

Data připojení

Metoda připojení vodiče Šroubové připojení
Délka odizolování, jmenovité připojení 8 mm
Utahovací moment, max. 0,4 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení 1,5 mm²
Upínací rozsah, min. 0,14 mm²
Upínací rozsah, max. 2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez propojení AWG, max. AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min. 0,14 mm²
Průřez vodiče, pevný, max. 2,5 mm²
Průřez vodiče, pevným, min. (AWG) AWG 26
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG) AWG 14
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,14 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG) AWG 26
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG) AWG 16
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,25 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), min. 0,25 mm²
Průřez vodiče, pružný, AEH (DIN 46228-1), max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min. 0,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. 1 mm²
Velikost nože velikost PH0

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Technické údaje Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Osvědčení

Schválení CE CULUS DETNORVER POLSKIREJ UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E141197

Související produkty

Objednací číslo: 2662850000
Typ: TRS 24-230VUC 1CO ED2
Verze:
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24…230 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
 
Objednací číslo: 1122740000
Typ: TRS 5VDC 1CO
Verze:
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 5 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
 
Objednací číslo: 1122750000
Typ: TRS 12VDC 1CO
Verze:
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 12 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
 
Objednací číslo: 1122770000
Typ: TRS 24VDC 1CO
Verze:
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
 
Objednací číslo: 1122780000
Typ: TRS 24VUC 1CO
Verze:
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 24 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
 
Objednací číslo: 1122790000
Typ: TRS 48VUC 1CO
Verze:
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 48 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
 
Objednací číslo: 1122830000
Typ: TRS 120VAC RC 1CO
Verze:
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 120 V AC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
 
Objednací číslo: 1122810000
Typ: TRS 120VUC 1CO
Verze:
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 120 V UC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
 
Objednací číslo: 1122840000
Typ: TRS 230VAC RC 1CO
Verze:
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 230 V AC ±10 %, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
 
Objednací číslo: 1122820000
Typ: TRS 230VUC 1CO
Verze:
TERMSERIES, Reléový modul, Počet kontaktů: 1, CO contact AgNi, Jmenovité řídicí napětí: 230 V UC ±10%, Trvalý proud: 6 A, Šroubové připojení, Testovací tlačítko k dispozici: No
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly