Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
BLL 7.62HP/05/180 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
Référence 1122100000
Type BLL 7.62HP/05/180 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248903009
Qté. 48 pièce(s)
Indices de produit IEC: 630 V / 24 A
UL: 300 V / 20 A
Emballage Boîte

Dimensions et poids

Profondeur 10,4 mm
Profondeur (pouces) 0,409 inch
Hauteur 27,7 mm
Hauteur (pouces) 1,091 inch
Largeur 37,28 mm
Largeur (pouces) 1,468 inch
Poids net 7,687 g

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01

Paramètres système

Famille de produits OMNIMATE Power - série BL/SL 7.62HP
Type de raccordement Raccordement sur platine
Pas en mm (P) 7,62 mm
Pas en pouces (P) 0,3 "
Nombre de pôles 5
L1 en mm 30,48 mm
L1 en pouce 1,2 "
Nombre de séries
Nombre de pôles
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 protection doigt
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 IP 20
Codable Oui
Force d'enfichage/pôle, max. 10 N
Force d'extraction/pôle, max. 7 N

Données des matériaux

Matériau isolant PA GF
Couleur noir
Tableau des couleurs (similaire) RAL 9011
Groupe de matériaux isolants IIIa
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) ≥ 200
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Matériau des contacts Alliage de cuivre
Surface du contact étamé
Structure en couches du raccordement soudé 2...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat
Structure en couches du contact mâle 4...8 µm Sn étamé à chaud
Température de stockage, min. -40 °C
Température de stockage, max. 70 °C
Température de fonctionnement , min. -50 °C
Température de fonctionnement , max. 100 °C
Plage de température montage, min. -25 °C
Plage de température montage, max. 100 °C

Données nominales selon CEI

testé selon la norme IEC 60664-1, IEC 61984
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) 24 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) 24 A
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) 24 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) 21 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 630 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 630 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 400 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 6 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 6 kV
Tenue aux courants de faible durée 3 x 1s mit 180 A
Espace libre, min. 7,2 mm
Ligne de fuite, min. 7,8 mm

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) 300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA) 150 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) 300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) 20 A
Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA) 20 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) 10 A

Données nominales selon UL 1059

Institut (cURus) icon
Certificat Nº (cURus) E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) 300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059) 150 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) 300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) 20 A
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059) 20 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) 10 A
Ligne de fuite, min. 7,8 mm
Ligne d’air, min. 7,2 mm
Référence aux valeurs approuvées Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.

Emballage

Emballage Boîte
Longueur VPE 349 mm
Largeur VPE 137 mm
Hauteur VPE 33 mm

Note importante

Conformité IPC Conformité  : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues  ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Autres variantes sur demande
• Surfaces de contact dorées sur demande
• Espacement entre les rangées : voir implantation des trous
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Sur le schéma, P = pas
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois

Agréments

Agréments CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E60693

Autres produits de la même gamme

Nombre de pôles:
Couleur:
Nombre de pôles: 2
Référence: 1122070000
Type: BLL 7.62HP/02/180 3.2SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 2, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Nombre de pôles: 3
Référence: 1122080000
Type: BLL 7.62HP/03/180 3.2SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 3, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Nombre de pôles: 4
Référence: 1122090000
Type: BLL 7.62HP/04/180 3.2SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Nombre de pôles: 5
Référence: 1122050000
Type: BLL 7.62HP/05/180 3.2SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Fermé latéralement, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 5, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange