Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
HDC IP68 HP 24B A
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung HDC - Gehäuse, Baugröße: 8, Schutzart: IP68, IP69K, IP68 (in gestecktem Zustand), Anbaugehäuse, Schraubverschluss, Standard
Best.-Nr. 1120040000
Art HDC IP68 HP 24B A
GTIN (EAN) 4032248901418
VPE 1 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 216 mm
Tiefe (inch) 8,504 inch
Höhe 49,8 mm
Höhe (inch) 1,961 inch
Breite 72 mm
Breite (inch) 2,835 inch
Nettogewicht 643 g

Temperaturen

Grenztemperatur -50 °C ... 120 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
Chemische Beständigkeit
Material Aceton
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Dieselöl
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Ethylalkohol
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Getriebeöl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Hydrauliköl
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Petroleumbenzin
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Schweiß
Chemische Beständigkeit Bedingt beständig
Material Superbenzin
Chemische Beständigkeit Unbeständig
Material Wasser
Chemische Beständigkeit Beständig
Material UV
Chemische Beständigkeit Beständig
Material Ozon
Chemische Beständigkeit Beständig
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeine Daten

Baureihe HighPower
EMV Gehäuse Ja
Gehäusebasismaterial Aluminiumdruckguss
Oberfläche Pulverlack
Schutzart IP68, IP69K, IP68 (in gestecktem Zustand)
Werkstoff Verriegelungselement Edelstahl, rostfrei

Ausführung

Ausführung Gehäuse Anbaugehäuse
Ausführung Verschlusssystem Schraubverschluss
BG 8
Bauform Standard
Baugröße 8
Bügelausführung Schraubverschluss
Dichtung Silikonkautschuk
Farbe (RAL) RAL 9011, RAL 9005
Oberteil/Unterteil/Deckel Unterteil
Typ Anbau (Durchführung)

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Entsprechend dem vorgesehenen Betrieb können intern erzeugte Spannungen die Arbeitsspannung überlagern und entsprechende Spitzen enthalten. Es ist zwingend darauf zu achten, daß diese Spitzenspannungen die Bemessungsspannung nicht überschreiten. Bei Anwendungen außerhalb dieser Spezifikation sprechen Sie uns gerne an.

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Zulassungen

ROHS Konform

verwandte Produkte

Diese Gruppe enthält keine Produkte.
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile