Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WSI 6/LD 30-70V LLC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 70 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
Заказ № 1119830000
Тип WSI 6/LD 30-70V LLC
GTIN (EAN) 4032248900954
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 71,5 мм
Глубина (дюймов) 2,815 inch
Глубина с DIN-рейкой 72 мм
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 7,9 мм
Ширина (в дюймах) 0,311 inch
Масса нетто 20,6 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7cI

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 8 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 20 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1057876

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 22 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, макс. 2,5 mm²
Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых проводника, макс. 2,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет

Клеммы с предохранителем

Leakage current, max. 0,191 mA
Вид напряжения для индикации ACAC/DC
Вставка предохранителя G-предохранитель 5 x 20
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) поворотный
Индикация светодиод, красный
Рабочее напряжение, макс. 70 В

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-3
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Размыкатель с предохранителем, со светодиодом, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальное напряжение 70 V
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 70 V
Номинальный ток 6,3 A
Ток при макс. проводнике 6,3 A
Нормы IEC 60947-7-3
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,31 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Элемент индикации

Вид напряжения для индикации ACAC/DC

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 3
Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Зажимаемый проводник
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип одножильный, H05(07) V-U
мин. 0,5 mm²
макс. 10 mm²
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 12 мм
макс. 12 мм
номин. 12 мм
Момент затяжки
мин. 0,8 Nm
макс. 1,6 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип многожильный H07V-R
мин. 1,5 mm²
макс. 10 mm²
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 12 мм
макс. 12 мм
номин. 12 мм
Момент затяжки
мин. 0,8 Nm
макс. 1,6 Nm
Технические характеристики соединения Винтовое соединение
Сечение подсоединяемого провода
Тип гибкий, H05(07) V-K
мин. 0,5 mm²
макс. 10 mm²
номин. 6 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
мин. 12 мм
макс. 12 мм
номин. 12 мм
Момент затяжки
мин. 0,8 Nm
макс. 1,6 Nm
Зажимной винт M 3,5
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A5
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,8 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Размер лезвия 0,8 x 4,0 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Важное примечание

Сведения об изделии Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Сертификаты

Сертификаты CE CSA UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 1011000000
Тип: WSI 6
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1011080000
Тип: WSI 6 BL
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, синий, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1011060000
Тип: WSI 6 OR
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, оранжевый, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1011010000
Тип: WSI 6 SW
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1028200000
Тип: WSI 6 TR
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1884630000
Тип: WSI 6/LD 10-36V BL
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, синий, 6 mm², 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1011300000
Тип: WSI 6/LD 10-36V DC/AC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1119840000
Тип: WSI 6/LD 10-36V LLC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1012400000
Тип: WSI 6/LD 250AC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1119870000
Тип: WSI 6/LD 250AC LLC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1012200000
Тип: WSI 6/LD 30-70V DC/AC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 70 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1012300000
Тип: WSI 6/LD 60-150V DC/AC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 150 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1119850000
Тип: WSI 6/LD 60-150V LLC
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 150 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1012100000
Тип: WSI 6/O.TNHE
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 6 mm², 6.3 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 1 x 1/4
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти