Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
WSI 6/2/LD 60-150V LLC
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 10 A, 150 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Código 1119820000
Tipo WSI 6/2/LD 60-150V LLC
GTIN (EAN) 4032248901098
Cantidad 25 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 78,5 mm
Profundidad (pulgadas) 3,091 inch
Profundidad incl. carril DIN 79,5 mm
Altura 60 mm
Altura (pulgadas) 2,362 inch
Anchura 11,9 mm
Anchura (pulgadas) 0,469 inch
Peso neto 23,2 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 120 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 conductores embornables (H05V/H07V) de igual sección (conexión nominal)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, 2 conductores embornables, min. 0,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, max. 2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, 2 conductores embornables, min. 0,5 mm²

Bornes portafusibles

Indicación LED rojo
Leakage current, max. 0,219 mA
Soporte del fusible (porta fusibles) giratorio
Tensión de servicio, máx. 150 V
Tipo de tensión para el indicador AC/DC
portafusible 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A5
Conductor embornable
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo sólido, H05(07) V-U
mín. 0,5 mm²
máx. 10 mm²
nominal 6 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 12 mm
máx. 12 mm
nominal 12 mm
Par de apriete
mín. 0,8 Nm
máx. 1,6 Nm
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo semirrígido, H07 V-R
mín. 1,5 mm²
máx. 10 mm²
nominal 6 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 12 mm
máx. 12 mm
nominal 12 mm
Par de apriete
mín. 0,8 Nm
máx. 1,6 Nm
Especificación de la conexión Conexión por tornillo
Sección de conexión del conductor
Tipo flexible, H05(07) V-K
mín. 0,5 mm²
máx. 10 mm²
nominal 6 mm²
Terminal tubular
Longitud de desaislado
mín. 12 mm
máx. 12 mm
nominal 12 mm
Par de apriete
mín. 0,8 Nm
máx. 1,6 Nm
Dimens. caña destornillador 0,8 x 4,0 mm
Dirección de conexión lateral
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS 3
Par de apriete, max. 1,6 Nm
Par de apriete, min. 0,8 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 8
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 10 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 10 mm²
Sección de embornado, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 10 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 3,5

Datos del material

Material Wemid
Color Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0

Datos nominales

Sección nominal 6 mm²
Tensión nominal 150 V
Tensión nominal para bornes contiguos 500 V
Tensión nominal DC 150 V
Intensidad nominal 10 A
Corriente en conductor máximo 10 A
Normas IEC 60947-7-3
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,31 W
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Núm. de certificación (CSA) 200039-1057876
Sección máx. del conductor (CSA) 8 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 20 AWG

Datos nominales según UL

Núm. de certificación (UR) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) 8 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) 22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) 8 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) 22 AWG

Elemento indicador

Tipo de tensión para el indicador AC/DC

Generalidades

Carril TS 35
Normas IEC 60947-7-3
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 20
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 8

Otros datos técnicos

Lados abiertos derecha
Número de bornes iguales
Tipo de montaje enclavado
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, Separador de fusibles, con LED, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE No
Carril TS 35
Función N No
Función PE No
Función PEN No

Indicación importante

Información de producto La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Homologaciones

Homologaciones CE CSA UR UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693

Productos relacionados

Código: 1014000000
Tipo: WSI 6/2 GZ/DEF63
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
 
Código: 1018400000
Tipo: WSI 6/2 O.TNHE
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 10 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Código: 1014100000
Tipo: WSI 6/2/LD 10-36V DC/AC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 10 A, 36 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
 
Código: 1119800000
Tipo: WSI 6/2/LD 10-36V LLC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 10 A, 36 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
 
Código: 1014400000
Tipo: WSI 6/2/LD 250AC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 10 A, 250 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
 
Código: 1119790000
Tipo: WSI 6/2/LD 250AC LLC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 10 A, 250 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
 
Código: 1014200000
Tipo: WSI 6/2/LD 30-70V DC/AC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 10 A, 70 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
 
Código: 1119810000
Tipo: WSI 6/2/LD 30-70V LLC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 10 A, 70 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
 
Código: 1014300000
Tipo: WSI 6/2/LD 60-150VDC/AC
Versión:
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 6 mm², 10 A, 150 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto