Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 36 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Nr zam.
1119800000
Typ
WSI 6/2/LD 10-36V LLC
GTIN (EAN)
4032248901081
Ilość
25 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
78,5 mm
Głębokość (cale)
3,091 inch
Głębokość wraz z szyną DIN
79,5 mm
Wysokość
60 mm
Wysokość (cale)
2,362 inch
Szerokość
11,9 mm
Szerokość (cale)
0,469 inch
Masa netto
27,68 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
120 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
Status zgodności z dyrektywą RoHS
Zgodne, bez wyłączenia
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
2 zaciskane przewody (H05V/H07V) o jednakowym przekroju (przyłącze pomiarowe)
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, max.
2,5 mm²
Przekrój przyłącza przewodu, drobny drut z końcówką tulejkową DIN 46228/1, 2 zaciskane przewody, min.
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 36 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 250 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 250 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 70 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 70 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 150 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 150 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 36 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 500 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 36 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 250 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 250 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 70 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 70 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 150 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Zacisk bezpiecznika, złącze śrubowe, Ciemnobeżowy, 6 mm², 10 A, 150 V, liczba przyłączeń: 2, liczba poziomów: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.