Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 250 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Číslo objednávky
1119790000
Typ
WSI 6/2/LD 250AC LLC
GTIN (EAN)
4032248964741
Množství
25 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
78,5 mm
Hloubka (v palcích)
3,091 inch
Hloubka včerně DIN lišty
79,5 mm
Výška
60 mm
Výška (v palcích)
2,362 inch
Šířka
11,9 mm
Šířka (v palcích)
0,469 inch
Čistá hmotnost
26,52 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.
-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.
120 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
7cI
Specifikace systému
Verze
Šroubové připojení, Izolátor pojistky, s LED, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska
Ano
Počet potenciálů
1
Počet úrovní
1
Počet svěrných bodů na úroveň
2
Počet pólů na řadu
1
Úrovně propojené interně
Ne
PE připojení
Ne
Lišta
TS 35
N-funkce
Ne
PE funkce
Ne
Funkce PEN
Ne
Údaje materiálu
Materiál
Wemid
Barevný
Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)
Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min.
0,5 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max.
2,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, max.
2,5 mm²
Průřez vodičového připojení, jemně slaněné a s koncovkami DIN 46228/1, 2 upnutelné vodiče, min.
0,5 mm²
CSA data hodnocení
Průřez vodiče max. (CSA)
8 AWG
Průřez vodiče min. (CSA)
20 AWG
Č. osvědčení (CSA)
200039-1057876
Další technická data
Otevřené strany
pravá
Počet podobných svorek
1
Typ montáže
Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí
Ne
Data hodnocení
Jmenovitý průřez
6 mm²
Jmenovité napětí
250 V
Jmenovité napětí k sousední svorce
500 V
Jmenovité DC napětí
250 V
Jmenovitý proud
10 A
Proud při maximu vodičů
10 A
Standardy
IEC 60947-7-3
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x
1,31 W
Závažnost znečištění
3
Displejový prvek
Typ napětí ukazatele
AC
Pojistkové svorkovnice
Displej
červená LED
Držák pojistky (držák kazety)
otočné
Kazetová pojistka
6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Leakage current, max.
0,083 mA
Provozní napětí, max.
250 V
Typ napětí ukazatele
AC
UL data hodnocení
Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR)
8 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR)
22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR)
8 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR)
22 AWG
Č. osvědčení (UR)
E60693
Vodiče k upevnění (další připojení)
Typ připojení, další připojení
Šroubové připojení
Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)
Měřidlo podle IEC 60947-1
A5
Počet připojení
2
Průřez propojení AWG, max.
AWG 8
Průřez propojení AWG, min.
AWG 20
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.
6 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
6 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.
10 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
1,5 mm²
Směr připojení
na straně
Svěrný šroub
M 3,5
Typ připojení
Šroubové připojení
Typ připojení 2
Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.
10 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínatelný vodič
Specifikace připojení
Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ
pevný, H05(07) V-U
min.
0,5 mm²
max.
10 mm²
jmen.
6 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min.
12 mm
max.
12 mm
jmen.
12 mm
Utahovací moment
min.
0,8 Nm
max.
1,6 Nm
Specifikace připojení
Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ
splétaný, H07V-R
min.
1,5 mm²
max.
10 mm²
jmen.
6 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min.
12 mm
max.
12 mm
jmen.
12 mm
Utahovací moment
min.
0,8 Nm
max.
1,6 Nm
Specifikace připojení
Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ
flexibilní, H05(07) V-K
min.
0,5 mm²
max.
10 mm²
jmen.
6 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min.
12 mm
max.
12 mm
jmen.
12 mm
Utahovací moment
min.
0,8 Nm
max.
1,6 Nm
Utahovací moment, max.
1,6 Nm
Utahovací moment, min.
0,8 Nm
Velikost nože
0,8 x 4,0 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS
3
Všeobecně
Lišta
TS 35
Průřez propojení AWG, max.
AWG 8
Průřez propojení AWG, min.
AWG 20
Standardy
IEC 60947-7-3
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 36 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 36 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 250 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 70 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 70 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 150 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 150 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 250 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 500 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 36 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 36 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 250 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 70 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 70 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 150 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 6 mm², 10 A, 150 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 6,3 x 32 mm (1/4 x 1 1/4")
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.