Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WAD 5 MC SDR
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Групповая маркировка, Крышка, 33.3 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, по желанию клиента
Заказ № 1112930000
Тип WAD 5 MC SDR
GTIN (EAN) 4032248891764
Кол. 12 Шт.

Размеры и массы

Глубина 11,74 мм
Глубина (дюймов) 0,462 inch
Высота 33,3 мм
Высота (в дюймах) 1,311 inch
Ширина 5 мм
Ширина (в дюймах) 0,197 inch
Масса нетто 0,003 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 5 мм

Общие данные

Вид печати По заказу клиента
Галогены Нет
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Крышка
Материал Полиамид 66
Метод выполнения печати Метод струйной печати
Напечатанные символы На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Установка / Изготовитель WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2
Цветовой код по желанию клиента
Ширина 5 мм

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

В этой группе изделий не имеется.