Wizard prodotto 
 Sito web 
Italiano
Deutsch
English
Français
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polonia
한국어
Rep. Ceca
Magyar
  
0
0
Accesso rapido
WDK 4N V BL
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Dati generali per l’ordinazione

Versione Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
N. d’ordine 1111730000
Tipo WDK 4N V BL
GTIN (EAN) 4032248890040
CPZ 50 Pezzo

Dimensioni e pesi

Profondità 63,25 mm
Profondità (pollici) 2,49 inch
Profondità inclusa guida DIN 64,15 mm
Posizione verticale 60,7 mm
Altezza (pollici) 2,39 inch
Larghezza 6,1 mm
Larghezza (pollici) 0,24 inch
Peso netto 16,2 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX) DEMKO15ATEX1346U
N° certificato (IECEX) IECEXULD15.0003U
Tensione max. (ATEX) 550 V
Corrente (ATEX) 30 A
Sezione cavo max (ATEX) 6 mm²
Tensione max. (IECEX) 550 V
Corrente (IECEX) 30 A
Sezione cavo max (IECEX) 6 mm²

2 conduttori allacciabili (H05V/H07V) di sezione uguale (collegamento di dimensionamento)

Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, max. 1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile con terminale DIN 46228/1, 2 conduttori innestabili, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo flessibile, 2 conduttori innestabili, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 2 conduttori innestabili, max. 1,5 mm²

Aaltri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione
Lati aperti destra
Numero di morsetti uguali
Tipo di montaggio innestabile

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

Tipo di collegamento, ulteriore collegamento Collegamento a vite

Dati caratteristici del sistema

Versione Collegamento a vite, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato, Collegamento trasversale verticale
Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Piani ponticellati internamente
Collegamento PE No
Guida TS 35
Funzione N No
Funzione PE
Funzione PEN No

Dati dei materiali

Materiale Wemid
Colori blu
Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento 4 mm²
Tensione nominale 800 V
Tensione DC nominale 800 V
Corrente nominale 32 A
Corrente con conduttore max. 35 A
Norme IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x 1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento 8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x 1,02 W
Grado di lordura 3

Generale

Guida TS 35
Norme IEC 60947-7-1
Numero di poli 1
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Calibro a norma 60 947-1 A4
Campo di sezioni, max. 6 mm²
Campo di sezioni, min. 0,13 mm²
Coppia di serraggio, max. 1 Nm
Coppia di serraggio, min. 0,5 Nm
Dimensione lama 0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento laterale
Lunghezza di spellatura 8 mm
Numero di collegamenti
Sezione di collegamento cavo AWG, max. AWG 10
Sezione di collegamento cavo AWG, min. AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. 4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. 6 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. 0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max. 6 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min. 1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS 2
Tipo di collegamento Collegamento a vite
Tipo di collegamento 2 Collegamento a vite
Vite di serraggio M 3

Download

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Omologazioni

Omologazioni CE DEMKOATEX IECEXULD KEMAKEUR UKEX UKCA
ROHS Conforme

Prodotti impiegati

N. d’ordine: 1041900000
Tipo: WDK 4N
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 800 V, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1041980000
Tipo: WDK 4N BL
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, blu, 4 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1041950000
Tipo: WDK 4N DU-PE
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1068110000
Tipo: WDK 4N GE
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, giallo, 4 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1041960000
Tipo: WDK 4N OR
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, arancione, 4 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1068080000
Tipo: WDK 4N RT
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, rosso, 4 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1068050000
Tipo: WDK 4N SW
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1041910000
Tipo: WDK 4N V
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, Beige scuro, 4 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
N. d’ordine: 1068090000
Tipo: WDK 4N VI
Versione:
Morsetto componibile a più piani, Collegamento a vite, viola, 4 mm², 800 V, 800 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Contatto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Maggiori informazioni
Soluzioni per l'automazione decentralizzata
Soluzioni per la gestione dell'energia
Analitiche industriali
Soluzioni per l'IoT industriale
Maggiori informazioni
Concetti di mobilità
Fotovoltaico
Soluzioni per l'eolico
Soluzioni per il luogo di lavoro
Maggiori informazioni
Single Pair Ethernet
Configuratore Weidmüller
Servizio di & assistenza
Contatto
Istruzioni per lo smaltimento
Dati ingegneristici
Riparazioni e ricambi