Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
SL 7.62HP/07/90LF 3.2 SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
Référence 1096080000
Type SL 7.62HP/07/90LF 3.2 SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248960125
Qté. 30 pièce(s)
Indices de produit IEC: 630 V / 29 A
UL: 300 V / 20 A
Emballage Boîte

Dimensions et poids

Profondeur 11,8 mm
Profondeur (pouces) 0,465 inch
Hauteur 11,6 mm
Hauteur (pouces) 0,457 inch
Hauteur version la plus basse 8,4 mm
Largeur 62,2 mm
Largeur (pouces) 2,449 inch
Poids net 7 g

Températures

Température d'utilisation permanente, min. -25 °C
Température d'utilisation permanente, max. 100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Caractéristiques du système

Famille de produits OMNIMATE Power - série BL/SL 7.62HP
Type de raccordement Raccordement sur platine
Montage sur le circuit imprimé Raccordement soudé THT
Pas en mm (P) 7,62 mm
Pas en pouces (P) 0,3 "
Angle de sortie 90°
Nombre de pôles 7
Nombre de picots par pôle
Longueur du picot à souder (l) 3,2 mm
Dimensions du picot à souder 1,0 x 1,0 mm
Dimension du picot à souder = tolérance d +0,01 / -0,03 mm
Diamètre du trou d'implantation (D) 1,4 mm
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) + 0,1 mm
L1 en mm 45,72 mm
L1 en pouce 1,8 "
Nombre de séries
Nombre de pôles
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 protection doigt enfiché
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 IP 20 enfiché
Degré de protection IP10
Codable Oui
Couple de serrage pour bride vissée, min. 0,15 Nm
Couple de serrage pour bride vissée, max. 0,25 Nm
Cycles d'enfichage 25

Données des matériaux

Matériau isolant PBT
Couleur Orange
Tableau des couleurs (similaire) RAL 2000
Groupe de matériaux isolants IIIa
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) ≥ 200
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0
Matériau des contacts Alliage de cuivre
Surface du contact étamé
Structure en couches du raccordement soudé 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat
Structure en couches du contact mâle 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn mat
Température de stockage, min. -40 °C
Température de stockage, max. 70 °C
Température de fonctionnement , min. -50 °C
Température de fonctionnement , max. 100 °C
Plage de température montage, min. -25 °C
Plage de température montage, max. 100 °C

Données nominales selon CEI

testé selon la norme IEC 60664-1, IEC 61984
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) 29 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) 29 A
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) 25 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) 21 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 630 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 500 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 400 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 6 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 6 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 6 kV
Tenue aux courants de faible durée 3 x 1s mit 180 A
Espace libre, min. 6,5 mm
Ligne de fuite, min. 8,1 mm

Données nominales selon CSA

Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) 300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation C / CSA) 300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) 600 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) 20 A
Courant nominal (groupe d'utilisation C / CSA) 20 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) 5 A

Données nominales selon UL 1059

Institut (cURus) icon
Certificat Nº (cURus) E60693
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) 300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059) 300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) 600 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) 20 A
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059) 20 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) 5 A
Ligne de fuite, min. 11,2 mm
Ligne d’air, min. 6,5 mm
Référence aux valeurs approuvées Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.

Emballage

Emballage Boîte
Longueur VPE 338 mm
Largeur VPE 130 mm
Hauteur VPE 14 mm

Note importante

Conformité IPC Conformité  : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues  ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques
• Autres variantes sur demande
• Surfaces de contact dorées sur demande
• Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles.
• Sur le schéma, P = pas
• Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables.
• Conformément à la norme IEC 61984, les connecteurs OMNIMATE sont des connecteurs sans capacité de rupture (COC). Pendant l'utilisation désignée, les connecteurs ne peuvent pas être enclenchés ou dégagés lorsqu'ils sont sous tension ou sous chargement
• Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois

Agréments

Agréments CURUS
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E60693

Autres produits de la même gamme

Couleur:
Référence: 1095920000
Type: SL 7.62HP/02/90LF 3.2 SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1095930000
Type: SL 7.62HP/03/90LF 3.2 SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1095940000
Type: SL 7.62HP/04/90LF 3.2 SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1095950000
Type: SL 7.62HP/05/90LF 3.2 SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1095960000
Type: SL 7.62HP/06/90LF 3.2 SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1095970000
Type: SL 7.62HP/07/90LF 3.2 SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 7, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1095980000
Type: SL 7.62HP/08/90LF 3.2 SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1095990000
Type: SL 7.62HP/09/90LF 3.2 SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1096000000
Type: SL 7.62HP/10/90LF 3.2 SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 10, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1096010000
Type: SL 7.62HP/11/90LF 3.2 SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1096020000
Type: SL 7.62HP/12/90LF 3.2 SN BK BX
Couleur: noir
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, noir, Boîte
 
Référence: 1096030000
Type: SL 7.62HP/02/90LF 3.2 SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 2, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1096040000
Type: SL 7.62HP/03/90LF 3.2 SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 3, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1096050000
Type: SL 7.62HP/04/90LF 3.2 SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 4, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1096060000
Type: SL 7.62HP/05/90LF 3.2 SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 5, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1096070000
Type: SL 7.62HP/06/90LF 3.2 SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 6, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1096090000
Type: SL 7.62HP/08/90LF 3.2 SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 8, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1096100000
Type: SL 7.62HP/09/90LF 3.2 SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 9, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1096110000
Type: SL 7.62HP/10/90LF 3.2 SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 10, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1096120000
Type: SL 7.62HP/11/90LF 3.2 SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 11, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Référence: 1096130000
Type: SL 7.62HP/12/90LF 3.2 SN OR BX
Couleur: Orange
Version:
Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Brides à souder, Raccordement soudé THT, 7.62 mm, Nombre de pôles: 12, 90°, Longueur du picot à souder (l): 3.2 mm, étamé, Orange, Boîte
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange