KUB (универсальный литой под давлением кабельный ввод Ex Klippon), Кабельный ввод, прямой, M 50, 16 mm, Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 45.7 - OD max. 53.2 mm, ID max. 44.10 mm, IP68 — 10 бар, Латунь
Заказ №
1095490000
Тип
KUB M50 BS O SC 2 G50
GTIN (EAN)
4032248868056
Кол.
1 Шт.
Статус поставки
Снято с производства
Доступно до
2023-07-30
Размеры и массы
Высота
115 мм
Высота (в дюймах)
4,528 inch
Длина
115 мм
Длина (в дюймах)
4,528 inch
Масса нетто
1 608 g
Температуры
Рабочая температура
-60 °C...135 °C
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)
6c
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Номер сертификата кабельного ввода
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Обозначение
ATEX: II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC (Ta = -60°C to + 135°C) or II 1D, Ex ta IIIC Da (Ta = -60°C to + 135°C), IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Сертификат № (ATEX)
SIRA05ATEX1288X
Сертификат № (IECEX)
IECEXSIR05.0067X
Условия утверждения
ATEX, IECEX
Общие данные
Броня кабеля, макс.
2,5 мм
Броня кабеля, мин.
0,1 мм
Вид взрывозащиты
Взрывозащита Ex d
Вид защиты
IP68 — 10 бар
Вид защиты с GWDR
IP68 — 10 бар
Внутренний диаметр кабеля, макс.
44,1 мм
Галогены
Да
Глубина воды
100 m (30 Min.)
Длина резьбы
16 мм
Кабельные вводы
метрический, латунь
Количество жил
400
Компаунд
Температура обработки при 21 °C, через 1 час компаунд отверждается, Через 4 часа может быть установлен кабельный ввод и выполнен первый ввод в эксплуатацию
KUB (универсальный литой под давлением кабельный ввод Ex Klippon), Кабельный ввод, прямой, M 50, 16 mm, Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 45.7 - OD max. 53.2 mm, ID max. 44.10 mm, IP68 — 10 бар, Латунь
ATEX: II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC (Ta = -60°C to + 135°C) or II 1D, Ex ta IIIC Da (Ta = -60°C to + 135°C), IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Температура обработки при 21 °C, через 1 час компаунд отверждается, Через 4 часа может быть установлен кабельный ввод и выполнен первый ввод в эксплуатацию
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.