KUB (универсальный литой под давлением кабельный ввод Ex Klippon), Кабельный ввод, прямой, M 25, 16 mm, Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой, 0.1 - 1.6 mm, OD min. 16.8 - OD max. 23.9 mm, ID max. 20.00 mm, IP68 — 10 бар, Латунь никелированная
Номер для заказа
1095160000
Тип
KUB M25 BS O NI 1 G25
GTIN (EAN)
4032248867806
Кол.
20 Шт.
Состояние поставки
Снято с производства
Доступно до
2023-07-30
Размеры и массы
Высота
83 мм
Высота (в дюймах)
3,268 inch
Длина
83 мм
Длина (в дюймах)
3,268 inch
Масса нетто
482,75 g
Температуры
Рабочая температура
-60 °C...135 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Номер сертификата кабельного ввода
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Обозначение
ATEX: II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC (Ta = -60°C to + 135°C) or II 1D, Ex ta IIIC Da (Ta = -60°C to + 135°C), IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Сертификат № (ATEX)
SIRA05ATEX1288X
Сертификат № (IECEX)
IECEXSIR05.0067X
Условия утверждения
ATEX, IECEX
Общие данные
Броня кабеля, макс.
1,6 мм
Броня кабеля, мин.
0,1 мм
Вид взрывозащиты
Взрывозащита Ex d
Вид защиты
IP68 — 10 бар
Вид защиты с GWDR
IP68 — 10 бар
Внутренний диаметр кабеля, макс.
20 мм
Галогены
Нет
Глубина воды
100 m (30 Min.)
Длина резьбы
16 мм
Кабельные вводы
метрический, латунь никелированная
Количество жил
60
Компаунд
Температура обработки при 21 °C, через 1 час компаунд отверждается, Через 4 часа может быть установлен кабельный ввод и выполнен первый ввод в эксплуатацию
KUB (универсальный литой под давлением кабельный ввод Ex Klippon), Кабельный ввод, прямой, M 25, 16 mm, Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой, 0.1 - 1.6 mm, OD min. 16.8 - OD max. 23.9 mm, ID max. 20.00 mm, IP68 — 10 бар, Латунь никелированная
ATEX: II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC (Ta = -60°C to + 135°C) or II 1D, Ex ta IIIC Da (Ta = -60°C to + 135°C), IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Температура обработки при 21 °C, через 1 час компаунд отверждается, Через 4 часа может быть установлен кабельный ввод и выполнен первый ввод в эксплуатацию
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.