Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 3, 0.3 m, Femelle coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, selon CEI 60332-2-2
Résistance à la torsion
360 °/m
Résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Oui
Réticulé par irradiation
Non
Section du conducteur
0,25 mm²
Tenue aux huiles
Conforme à la norme CEI 60811:404
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)
Non
Utilisation sur chaîne porte-câbles
Oui
Vitesse
5 m/s
Âme selon UL AWM
10493 (80 °C / 300 V)
Caractéristiques techniques générales
Codage
Codage A
Couple de serrage
M8 : 0,5 - 0,6 Nm
Courant nominal
4 A
Cycles d'enfichage
≥ 100
Degré de pollution
3
Degré de protection
IP65, IP66, IP67, IP68, Vissé
Filetage du raccordement
M8
LED
Non
Matériau de base du boîtier
PUR
Matériau de la bague filetée
Laiton, nickelé
Plage de températures du coffret
-25...+85 °C
Surface du contact
doré
Tension nominale
60 V
Tenue d’isolation
108 Ω
Version
Femelle coudée
ponté
Non
Propriétés électriques
Tension nominale
60 V
Tenue d’isolation
108 Ω
Mâle droite
Prise de raccordement à droite
extrémité libre du conducteur
Mâle gauche
Prise de raccordement à gauche
M8, IP69, Contact femelle, Coudé à 90°, Plastique, non blindé
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
1093220150
Type:
SAIL-M8BW-3-1.5UGE
Version:
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 3, 1.5 m, Femelle coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 3, 10 m, Femelle coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 3, 3 m, Femelle coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 3, 5 m, Femelle coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 3, 0.3 m, Femelle coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 3, 1.5 m, Femelle coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 3, 10 m, Femelle coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 3, 3 m, Femelle coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles : 3, 5 m, Femelle coudée, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.