Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 3, 5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Номер для заказа
1092910500
Тип
SAIL-M12BG-3-5.0UGE
GTIN (EAN)
4032248865956
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Масса нетто
140 g
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
PB46 Общие технические данные
LED
Нет
Вид защиты
IP67, IP68, когда ввинчен, IP65, IP66
Диапазон температур корпуса
-25…+85 °C
Исполнение
Гнездо, прямое
Кодировка
A-кодировка
Материал резьбового кольца
Латунь никелированная
Момент затяжки
M12: 0,8–1,2 Нм
Номинальное напряжение
250 V
Номинальный ток
4 A
Основной материал корпуса
PUR
Поверхность контакта
позолоченный
Прочность изоляции
108 Ом
Соединительная резьба
M12
Степень загрязнения
3
Циклы коммутации
≥ 100
соединено перемычкой
Нет
Технические характеристики кабеля
Без линейного алкилбензол сульфоната
Да
Возможно использование с троссом для протяжки
Да
Галогены
Нет
Диапазон температур, движущ.
-25...80 °C
Диапазон температур, стацион.
-40...80 °C
Длина кабеля
5 м
Длина скручивания
1 м
Жила в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM)
10493 (80 °C / 300 V)
Изоляция
PP
Количество контактов
3
Материал оболочки
Полиуретан
Наружная оболочка в соответствии с UL; проводниковые материалы для бытовых приборов (AWM)
20549 (80 °C / 300 V)
Наружный диаметр
4.3 mm ± 0.2 mm
Настраиваемая длина кабеля
Нет
Облучение с перекрестными связями
Нет
Огнестойкость
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, в соответствии с IEC 60332-2-2
Поперечное сечение жилы
0,34 mm²
Прочность при кручении
360 °/m
Радиус изгиба мин., изменяющийся
10 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный
5 x диаметр кабеля
Скорость
5 m/s
Стойкость к сварочным искрам
Нет
Ускорение
5 m/s²
Устойчивость к воздействию масла
в соответствии с IEC 60811:404
Устойчивость к гидролитическому расщеплению и воздействию микроорганизмов
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 3, 1.5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 3, 10 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 3, 3 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 3, 5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 3, 1.5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 3, 10 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
Концентратор сигналов, контрольная линия, Один конец без разъема, M12, Количество контактов : 3, 3 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Нет, LED: Нет, Материал оболочки: Полиуретан, Галогены: Нет
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.