Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Nr zam.
1090600000
Typ
SV 7.62HP/05/90MF4 SC/04R SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248860265
Ilość
30 Szt.
parametry produktu
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 35 A
opakowanie
skrzynia
Wymiary i ciężary
Głębokość
28,3 mm
Głębokość (cale)
1,114 inch
Wysokość
14,9 mm
Wysokość (cale)
0,587 inch
Najmniejsza wysokość montażu
11,4 mm
Szerokość
54,31 mm
Szerokość (cale)
2,138 inch
Masa netto
13,9 g
Specyfikacje systemu
Rodzina produktów
OMNIMATE Power - seria BV/SV 7.62HP
Rodzaj przyłącza
Przyłącze dla obwodu drukowanego
montaż na płytce drukowanej
Połączenie lutowane THR
Raster w mm (P)
7,62 mm
Raster w calach(P)
0,3 "
kąt odejścia
90°
Liczba biegunów
5
liczba kołków lutowanych na biegun
2
Długość pinu do lutowania (l)
3,5 mm
Tolerancja długości kołka lutowniczego
+0,1 / -0,3 mm
Wymiary kołka lutowniczego
0,8 x 1,0 mm
?rednica otworu monta?owego (D)
1,4 mm
Tolerancja ?rednicy otworu monta?owego (D)
+ 0,1 mm
L1 in mm
38,1 mm
L1 w calach
1,5 "
L2 w mm
3,81 mm
L2 w calach
0,15 "
Liczba rzędów
1
liczba rzędów z biegunami
1
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
bezpieczny w razie dotknięcia wierzchem dłoni nad obwodem drukowanym
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
IP 20
Rezystancja skrośna
2,00 mΩ
element kodowany
Tak
Cykle wpinania
25
Siła wtykania/biegun, maks.
12 N
Siła ciągnięcia / biegun, maks.
7 N
Dane materiałowe
Materiał izolacyjny
PA GF
Barwny
czarny
Tabela kolorów (podobny)
RAL 9011
grupa materiałów izolacyjnych
II
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
≥ 500
Klasa palności wg UL 94
V-0
Materiał styków
Stop Cu
Powierzchnia styku
cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matowe
Struktura warstwowa wtyku
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn matowe
Temperatura magazynowania, min.
-40 °C
Temperatura magazynowania, max.
70 °C
Temperatura pracy, min.
-50 °C
Temperatura pracy, max.
130 °C
Zakres temperatur montaż, min.
-25 °C
Zakres temperatur montaż, max.
130 °C
Dane znamionowe wg IEC
przetestowane zgodnie z normą
IEC 60664-1, IEC 61984
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
41 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
41 A
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
41 A
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
41 A
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
1 000 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
630 V
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
630 V
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
6 kV
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
6 kV
odporność na zwarcia
3 x 1s z 420 A
Dane znamionowe wg CSA
Instytut (CSA)
Nr certyfikatu (CSA)
200039-1121690
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA)
600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA)
33 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA)
33 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA)
5 A
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Dane znamionowe wg UL 1059
Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
E60693
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
600 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
35 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
33 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
5 A
Odniesienie do wartości znamionowych
W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat.
Odstęp izolacyjny po izolacji, min.
9,6 mm
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.
6,9 mm
Opakowanie
opakowanie
skrzynia
Długość VPE
350 mm
Szerokość VPE
135 mm
Wysokość VPE
40 mm
Specyfikacje systemu - Płyta hybrydowa | Dane techniczne
Raster w mm (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
3,81 mm
Raster w mm (Signal)
3.81 mm
Raster w calach (hybrydowe)
znamionowy
0,15 "
Element hybrydowy
Signal
Raster w calach (Signal)
0.15 "
Liczba biegunów (hybrydowy)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
4
Liczba biegunów (Signal)
4
Liczba kołków lutowniczych na biegun (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
1
Liczba kołków lutowniczych na biegun (Signal)
1
Wymiary kołka lutowniczego (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
Wymiary kołka lutowniczego
0,8 x 0,8 mm
Wymiary kołka lutowniczego (Sygnał)
0,8 x 0,8 mm
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja
Dolny zakres tolerancji z prefiksem (oznacza minimum)
-0,03
Górny zakres tolerancji z prefiksem (oznacza maksimum)
+0,01
Tolerancja, jednostka
mm
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja (sygnał)
-0,03 / +0,01 mm
Średnica oczka lutowniczego (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
1,3 mm
Średnica otworu w płytce drukowanej (Signal)
1.3 mm
Tolerancja średnicy oczka lutowniczego (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
Tolerancja ?rednicy otworu monta?owego (D)
± 0,1 mm
Tolerancja średnicy otworu w płytce drukowanej (Sygnał)
± 0,1 mm
L2 w mm
3,81 mm
L2 w calach
0,15 "
Liczba rzędów (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
Liczba rzędów (Sygnał)
2
Materiał styku (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
Materiał styków
CuMg
Materiał styku (Sygnał)
CuMg
Powierzchnia styku (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
Powierzchnia styku
cynowana
Powierzchnia styku (Sygnał)
cynowana
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego (hybrydowa)
Element hybrydowy
Signal
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego
Siła warstwy
min.
1 µm
maks.
3 µm
Materiał
Ni
Siła warstwy
min.
4 µm
maks.
8 µm
Materiał
Sn
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego (sygnał)
1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn
Struktura warstwowa wtyku (hybrydowe)
Struktura warstwowa wtyku
Siła warstwy
min.
1 µm
maks.
3 µm
Materiał
Ni
Siła warstwy
min.
4 µm
maks.
8 µm
Materiał
Sn
Element hybrydowy
Signal
Struktura warstwowa wtyku (sygnał)
1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn
Napięcie znamionowe dla klasy przepięć / stopnia zanieczyszczenia II/2 (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
320 V
Znamionowe napięcie dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia II/2 (Signal)
320 V
Napięcie znamionowe dla klasy przepięć / stopnia zanieczyszczenia III/2 (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
160 V
Znamionowe napięcie dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/2 (Signal)
160 V
Napięcie znamionowe dla klasy przepięć / stopnia zanieczyszczenia III/3 (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
160 V
Znamionowe napięcie dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/3 (Signal)
160 V
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia II/2 (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
2,5 kV
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia II/2 (Signal)
2.5 kV
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/2 (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
2,5 kV
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/2 (Signal)
2.5 kV
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/3 (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
2,5 kV
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/3 (Signal)
2.5 kV
Prąd znamionowy, liczba biegunów (Tu=40°C) (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
min.
12,7 A
Prąd znamionowy, liczba biegunów (Tu=20°C) (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
min.
14,2 A
Krótkotrwały prąd wytrzymywany (hybrydowe)
odporność na zwarcia
3 x 1s z 80 A
Element hybrydowy
Signal
Krótkoterminowa odporność na impulsy prądowe (Sygnał)
3 x 1s z 80 A
Droga upływu (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
min.
4,38 mm
Rozstaw (hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
min.
3,6 mm
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) (Hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) (Sygnał)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) (Hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) (Sygnał)
50 V
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) (Hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
9 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) (Sygnał)
9 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) (Hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
9 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) (Sygnał)
9 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) (Hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
9 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) (Sygnał)
9 A
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) (Hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059] (Sygnał)
300 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) (Hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059] (Sygnał)
50 V
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) (Hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) (Hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) (Sygnał)
5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) (Hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
znamionowy
5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) (Sygnał)
5 A
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) (Hybrydowe)
Element hybrydowy
Signal
Ważna informacja
Zgodność IPC
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dane techniczne odnoszą się do zestyków mocy
Dane techniczne styków sygnałowych: 50V / 5A, długość usuwania izolacji 8 mm
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Specyfikacja schematu: P1=7,62 mm; P2=3,81 mm
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
MFX i MSFX: X= Położenie kołnierza centralnego np. MF2, MSF3
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów.
Uwagi
Dane techniczne odnoszą się do zestyków mocy
Dane techniczne styków sygnałowych: 50V / 5A, długość usuwania izolacji 8 mm
Prąd znamionowy przy nominalnym przekroju i min. liczbie biegunów.
Specyfikacja schematu: P1=7,62 mm; P2=3,81 mm
Dane pomiarowe odnoszą się do danego elementu Odcinki powietrzne i pełzające do innych elementów należy kształtować odpowiednio do obowiazujących w danym przypadku norm użytkowych.
MFX i MSFX: X= Położenie kołnierza centralnego np. MF2, MSF3
Zgodnie z normą IEC 61984, złącza OMNIMATE są złączami bez zdolności wyłączania (COC). Podczas stosowania zgodnie z przeznaczeniem złącza nie mogą być włączane ani wyłączane pod napięciem ani w obciążeniem
Długoterminowe składowanie produktu przy średniej temperaturze 50°C i maksymalnej wilgotności 70%, 36 miesięcy
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 2, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 3, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 4, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy, Połączenie lutowane THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długo&,347;&,263; pinu do lutowania (l): 3.5 mm, cynowana, czarny, skrzynia
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.