Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Código
1090300000
Tipo
SV 7.62HP/05/270MF4 SC/04R SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248861583
Cantidad
30 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 35 A
Embalaje
Caja
Dimensiones y pesos
Profundidad
28,3 mm
Profundidad (pulgadas)
1,114 inch
Altura
14,9 mm
Altura (pulgadas)
0,587 inch
Altura construcción baja
11,4 mm
Anchura
54,31 mm
Anchura (pulgadas)
2,138 inch
Peso neto
8,35 g
Especificaciones del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP
Tipo de conexión
Conexión de tarjetas
Montaje sobre placas c.i.
Conexión por soldadura THT
Paso en mm (P)
7,62 mm
Paso en pulgadas (P)
0,3 "
Angulo de salida
270°
Número de polos
5
Número de terminales de soldadura por polo
2
Longitud del terminal de soldadura (l)
3,5 mm
Tolerancia de longitud del pin de soldadura
+0,1 / -0,3 mm
Dimensiones del pin de soldadura
0,8 x 1,0 mm
Diámetro de la perforación (D)
1,4 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)
+ 0,1 mm
L1 en mm
38,1 mm
L1 en pulgadas
1,5 "
L2 en mm
3,81 mm
L2 en pulgadas
0,15 "
Número de series
1
Número de filas de polos
1
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
safe to back of hand above the printed circuit board
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
IP 20
Resistencia de paso
2,00 mΩ
Codificable
Sí
Ciclos de enchufado
25
Fuerza de inserción/polo, máx.
12 N
Fuerza de extracción/polo, máx.
7 N
Datos del material
Materiales aislantes
PA GF
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Grupo de materiales aislantes
II
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
≥ 500
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Material de contacto
Aleación de Cu
Superficie de contacto
estañado
Estructura de capas de la conexión por soldadura
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mate
Estructura de capas del contacto del conector
1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mate
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Temperatura de servicio, max.
130 °C
Gama de temperatura, montaje, min.
-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
130 °C
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
41 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
41 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
41 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
41 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
630 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
630 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
6 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
6 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
6 kV
Resistencia a corrientes de corta duración
3 x 1s mit 420 A
Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
200039-1121690
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
300 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA)
300 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)
600 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
33 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA)
33 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
5 A
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Datos nominales según UL 1059
Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
600 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
35 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
33 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
5 A
Distancia de fuga, mín.
9,6 mm
Distancia en el aire, mín.
6,9 mm
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Embalaje
Embalaje
Caja
Longitud de VPE
350 mm
Anchura VPE
135 mm
Altura de VPE
40 mm
Especificaciones de sistema - Placa híbrida | Datos técnicos
Paso en mm (híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
3,81 mm
Paso en mm (señal)
3.81 mm
Paso en pulgadas (híbrido)
nominal
0,15 "
Componente híbrido
Signal
Paso en pulgadas (Señal)
0.15 "
Número de polos (híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
4
Número de polos (Señal)
4
Número de terminales de soldadura por polo (híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
1
Número de terminales de soldadura por polo (Señal)
1
Dimensiones del terminal de soldadura (híbrido)
Componente híbrido
Signal
Dimensiones del pin de soldadura
0,8 x 0,8 mm
Dimensiones del pin de soldadura (señal)
0,8 x 0,8 mm
Dimensiones del terminal de soldadura = d tolerancia (híbrido)
Dimensiones del pin de soldadura = d tolerancia
Tolerancia inferior preestablecida (revela el mínimo)
-0,03
Tolerancia superior preestablecida (revela el máximo)
+0,01
Tolerancia, unidad
mm
Componente híbrido
Signal
Dimensiones del terminal de soldadura = d tolerancia (señal)
-0,03 / +0,01 mm
Diámetro de la perforación (híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
1,3 mm
Diámetro orificio placa circuito impreso (Señal)
1.3 mm
Tolerancia del diámetro de la perforación (híbrido)
Estructura de capas de la conexión por soldadura (híbrido)
Componente híbrido
Signal
Estructura de capas de la conexión por soldadura
Material
Ni
Grosor de capa
mín.
1 µm
máx.
3 µm
Material
Sn
Grosor de capa
mín.
4 µm
máx.
8 µm
Estructura de capas de la conexión por soldadura (señal)
1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn
Estructura de capas del contacto del conector (híbrido)
Componente híbrido
Signal
Estructura de capas del contacto del conector
Material
Ni
Grosor de capa
mín.
1 µm
máx.
3 µm
Material
Sn
Grosor de capa
mín.
4 µm
máx.
8 µm
Estructura de capas del contacto del conector (señal)
1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
320 V
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (Señal)
320 V
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
160 V
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (Señal)
160 V
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
160 V
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (Señal)
160 V
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
2,5 kV
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (Señal)
2.5 kV
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
2,5 kV
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (Señal)
2.5 kV
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
2,5 kV
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (Señal)
2.5 kV
Corriente nominal, número de polos (Tu=40 °C) (híbrido)
Componente híbrido
Signal
mín.
12,7 A
Corriente nominal, número de polos (Tu=20 °C) (híbrido)
Componente híbrido
Signal
mín.
14,2 A
Corriente momentánea máxima (híbrido)
Componente híbrido
Signal
Resistencia a corrientes de corta duración
3 x 1s mit 80 A
Resistencia a corriente momentánea máxima (señal)
3 x 1s mit 80 A
Distancia de fuga (híbrido)
Componente híbrido
Signal
mín.
4,38 mm
Distancia en el aire (híbrido)
Componente híbrido
Signal
mín.
3,6 mm
Tensión nominal (Use group B / CSA) (híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
300 V
Tensión nominal (Use group B / CSA) (Señal)
300 V
Tensión nominal (Use group C / CSA) (híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
50 V
Tensión nominal (Use group C / CSA) (Señal)
50 V
Intensidad nominal (Use group B / CSA) (Híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
9 A
Tensión nominal (Use group B / CSA) (Señal)
9 A
Intensidad nominal (Use group C / CSA) (Híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
9 A
Intensidad nominal (Use Group C /CSSA (Señal)
9 A
Intensidad nominal (Use group D / CSA) (Híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
9 A
Intensidad nominal (Use group D) (Señal)
9 A
Tensión nominal (Use group B / UL 1059) (Híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
300 V
Tensión nominal (Use group B / UL 1059) (Señal)
300 V
Tensión nominal (Use group C / UL 1059) (Híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
50 V
Tensión nominal (Use group C / UL 1059] (Señal)
50 V
Tensión nominal (Use group D / UL 1059) (híbrido)
Componente híbrido
Signal
Intensidad nominal (Use group B / UL 1059) (híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
5 A
Intensidad nominal (Use group B / UL 1059) (Señal)
5 A
Intensidad nominal (Use group B) (híbrido)
Componente híbrido
Signal
nominal
5 A
Intensidad nominal (Use group C / UL 1059) (Señal)
5 A
Intensidad nominal (Use group D / UL 1059) (híbrido)
Componente híbrido
Signal
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Los datos técnicos se refieren a los contactos de potencia
Datos técnicos de contactos de aviso: 50 V / 5 A, longitud de desaislado 8 mm
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Datos del esquema: P1=7,62 mm; P2=3,81 mm
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
MFX y MSFX: X= Posición de la sujeción intermedia p.ej. MF2, MSF3
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 2, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 2, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 2, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Los datos técnicos se refieren a los contactos de potencia
Datos técnicos de contactos de aviso: 50 V / 5 A, longitud de desaislado 8 mm
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Datos del esquema: P1=7,62 mm; P2=3,81 mm
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
MFX y MSFX: X= Posición de la sujeción intermedia p.ej. MF2, MSF3
De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 2, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 2, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 2, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Brida intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.