Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Fläns RJ45, IP67, Variant 14 metall, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Art.nr. 1085260000
Typ IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN) 4032248850525
Förp. 10 pc(s).

Mått och vikter

Nettovikt 46,58 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...70 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna data

Anslutning 1 RJ45
Anslutning 2 IDC
Artikelbeskrivning Variant 14 metall, IDC, PROFINET
Koppling PROFINET
Tätningsmaterial EPDM
Färgkod grå
Kapslingsmaterial Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, max. 1,6 mm
Kategori Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktyta Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig 0.4...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG) AWG 24...AWG 22
Anslutningsdiameter, fintrådig 0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG) AWG 26...AWG 22
Manteldiameter, min. 5 mm
Manteldiameter, max. 10 mm
Monteringstyp 2 skruvar
Avskärmning 360° heltäckande kapsling
Skyddsklass IP67
Stickcykler 750

Allmänna standarder

Certifikat-Nr. (cULus) E316369
Kontaktdon Norm IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 60603-7-51

Elektriska egenskaper

PoE / PoE+ överensstämmer med IEEE 802.3bt
Spänningstålighet kontakt/kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm ≥ 1500 V AC/DC

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90

Godkännanden

Godkännanden CULUS
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E316369

Besläktade produkter

Art.nr.: 1012170000
Typ: IE-PS-V14M-RJ45-FH-P
Utförande:
Stickkontaktsinsats RJ45 verktygslös, Variant 14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 
Art.nr.: 1012160000
Typ: IE-PS-V14M-RJ45-TH
Utförande:
Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 14 Metall, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Art.nr.: 2768740000
Typ: IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
Utförande:
Stickkontakt RJ45 Crimp, Variant 14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
 
Art.nr.: 1058270000
Typ: IE-BSC-V14M-RJ45-FJ-A
Utförande:
Fläns RJ45, IP67, Variant 14 Metall, RJ45 IDC-modul, Centrallåsningsfläns med RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Art.nr.: 1012320000
Typ: IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-A
Utförande:
Fläns RJ45, IP67, V14 metallfläns, RJ45 IDC-modul, Normfläns med RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Art.nr.: 1012310000
Typ: IE-BSS-V14M-RJ45-C
Utförande:
Fläns RJ45, IP67, V14 metallfläns, Koppling RJ45 - RJ45, Normfläns med RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Art.nr.: 1058250000
Typ: IE-BSC-V14M-RJ45-C
Utförande:
Fläns RJ45, IP67, Variant 14 Metall, Koppling RJ45 - RJ45, Centrallåsningsfläns med RJ45-Adapter, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar