KDSU (uniwersalna dławnica kablowa Ex z podwójną uszczelką Ex), Dławnica kablowa, proste, M 75, 19 mm, pancerz jednodrutowy, pancerz z folii metalowej, pancerz pleciony, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 71.1 - OD max. 78 mm, ID min. 58.00 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, mosiądz, niklowany
Nr zam.
1083430000
Typ
KDSU M75 BN O NI 2 G75
GTIN (EAN)
4032248847525
Ilość
1 Szt.
Status dostawy
element wycofywany z produkcji
Dostępne do
2023-07-30
Wymiary i ciężary
Wysokość
131 mm
Wysokość (cale)
5,157 inch
Długość
131 mm
Długość (cale)
5,157 inch
Masa netto
2 200 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-35 °C...90 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Informacje ogólne
Dławnice kablowe
metryczna, mosiądz niklowany
Halogenki
Tak
Pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym
NBR
Stopień ochrony
IP66, IP68 - 2,5 bar
Typ pancerza, krótkoterminowy
SWA, STA, SWB
Wytyczne dotyczące montażu
Patrz instrukcja montażu.
długość gwintu
19 mm
gwint (zewnętrzny)
M 75
głębokość wody
25 m (30 min)
opancerzenie, maks.
2,5 mm
opancerzenie, min.
0,1 mm
rodzaj ochrony z GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
rozmiar klucza 1
90 mm
rozmiar klucza 2
90 mm
skok gwintu
1,5 mm
tworzywo
mosiądz, niklowany
typ opancerzenia
pancerz jednodrutowy, pancerz z folii metalowej, pancerz pleciony
uszczelka
CR
wielkość nasadki ochronnej
EL90
wkładka uszczelniająca
CR
zakres temperatur roboczych, maks.
90 °C
zakres temperatur roboczych, min.
-35 °C
średnica kabla wewnętrzna, maks.
68 mm
średnica kabla wewnętrzna, min.
58 mm
średnica kabla zewnętrzna, maks.
78 mm
średnica kabla zewnętrzna, min.
71,1 mm
Numery certyfikatów przepustu kablowego
DEF |Warunki zatwierdzenia
ATEX, IECEX
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXSIR05.0067X
Nr certyfikatu przepustu kablowego (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Oznaczenie
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KDSU (uniwersalna dławnica kablowa Ex z podwójną uszczelką Ex), Dławnica kablowa, proste, M 75, 19 mm, pancerz jednodrutowy, pancerz z folii metalowej, pancerz pleciony, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 71.1 - OD max. 78 mm, ID min. 58.00 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, mosiądz, niklowany
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.