Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SFX 30/60 MC SDR
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия SlimFix X, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 60 x 30 mm, по желанию клиента
Заказ № 1083260000
Тип SFX 30/60 MC SDR
GTIN (EAN) 4032248847396
Кол. 6 Шт.

Размеры и массы

Глубина 1,2 мм
Глубина (дюймов) 0,047 inch
Высота 60 мм
Высота (в дюймах) 2,362 inch
Ширина 30 мм
Ширина (в дюймах) 1,181 inch
Масса нетто 3,5 g

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены Нет
Наружный диаметр провода 7 - 40 mm
Наружный диаметр провода, макс. 40 мм
Наружный диаметр провода, мин. 7 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс. 500 mm²
Поперечное сечение соединительного провода, мин. 16 mm²
Сечение соединительного провода 16 - 500 mm²

Общие данные

Вид печати По заказу клиента
Галогены Нет
Исполнение Установка с помощью кабельных стяжек
Класс пожаростойкости UL 94 V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице
Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей
Материал Полиамид 66
Напечатанные символы На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Размер маркировочной области 45 x 30 mm
Табличка с рекомендациями Цветовая гамма на основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Температурный диапазон вставки -40...100 °C
Температурный диапазон, макс.. 100 °C
Температурный диапазон, мин. -40 °C
Цветовой код по желанию клиента
Ширина 30 мм
совместимый принтер 2715590000
2438520000
2438510000

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC001530
ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530
ETIM 9.0 EC001530
ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01
ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02
ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02
ECLASS 14.0 27-28-11-02

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

В этой группе изделий не имеется.