Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores
Capotas
RockStar® ModuPlug
Contactos crimpados
Kits
Conector HighPower
Componentes Ex i
SUB-D
Accesorios
Sistema de montaje sobre carril
Cajas de montaje en pared RockStar IP66
Capotas RockStar® IP68
Carcasa RockStar® IP65/NEMA tipo 12, 4X
RockStar® IP65 EMC
Grupo 1 (04A)
Grupo 3 (06B)
Grupo 4 (10B)
Grupo 6 (16B)
Grupo 8 (24B)
Grupo 8, XXL (24)
Bases
Capotas
Capota, entrada del cable en la parte lateral
Capota, entrada del cable en la parte superior
Datos generales para pedido
Versión
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
Código
1082550000
Tipo
HDC IP68 06B TSS 1M32
GTIN (EAN)
4032248845828
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Altura
100,5 mm
Altura (pulgadas)
3,957 inch
Anchura
58 mm
Anchura (pulgadas)
2,283 inch
Peso neto
450 g
Temperaturas
Temperatura límite
-50 °C ... 125 °C
Conformidad medioambiental del producto
Resistencia química
Sustancia
Acetona
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Gasóleo
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Alcohol etílico
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Aceite de transmisión
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Aceite hidráulico
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Bencina de petróleo
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Transpiración
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Gasolina Premium
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Agua
Resistencia química
Resistente
Sustancia
UV
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Ozono
Resistencia química
Resistente
Datos generales
Carcasas EMC
Sí
Material capotas
Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo
Acero inoxidable
Par de apriete
6,5 Nm
Superficie
Esmalte en polvo
Tipo de protección
IP66 (enchufado), IP68 (enchufado)
Dimensiones
Entrada de cable
con tuerca
Longitud, caja
132 mm
Versión
BG
3
Color (RAL)
RAL 9011, RAL 9005
Dimensiones de las entradas de cable
M 32
Diseño
Estándar
Entrada de cable
con tuerca
Grupo
3
Indicado para ModuPlug®
Sí
Número de entradas de cable en la parte lateral
1
Número de entradas de cable en la parte superior
0
Par de apriete
6,5 Nm
Parte superior/Parte inferior/Tapa
Parte superior
Tipo
Conector macho
Tipo de enclavamiento
Conexión brida-tornillo
Tuercas (internas)
M 32
Versión, cajas
Caja de conector
Versión, sistema de cierre
Conexión brida-tornillo
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000437
ETIM 7.0
EC000437
ETIM 8.0
EC000437
ETIM 9.0
EC000437
ECLASS 9.0
27-44-02-02
ECLASS 9.1
27-44-02-02
ECLASS 10.0
27-44-02-02
ECLASS 11.0
27-44-02-02
ECLASS 12.0
27-44-02-02
ECLASS 13.0
27-44-02-02
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
1082510000
Tipo:
HDC IP68 06B TSS 1M20
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
Código:
1082530000
Tipo:
HDC IP68 06B TSS 1M25
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
Código:
1082570000
Tipo:
HDC IP68 06B TSS 1PG21
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
Versión
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
Código
1082550000
Tipo
HDC IP68 06B TSS 1M32
GTIN (EAN)
4032248845828
Cantidad
1 Pieza
Altura
100,5 mm
Altura (pulgadas)
3,957 inch
Anchura
58 mm
Anchura (pulgadas)
2,283 inch
Peso neto
450 g
Temperatura límite
-50 °C ... 125 °C
Resistencia química
Sustancia
Acetona
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Gasóleo
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Alcohol etílico
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Aceite de transmisión
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Aceite hidráulico
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Bencina de petróleo
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Transpiración
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Gasolina Premium
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Agua
Resistencia química
Resistente
Sustancia
UV
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Ozono
Resistencia química
Resistente
Carcasas EMC
Sí
Material capotas
Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo
Acero inoxidable
Par de apriete
6,5 Nm
Superficie
Esmalte en polvo
Tipo de protección
IP66 (enchufado), IP68 (enchufado)
Entrada de cable
con tuerca
Longitud, caja
132 mm
BG
3
Color (RAL)
RAL 9011, RAL 9005
Dimensiones de las entradas de cable
M 32
Diseño
Estándar
Entrada de cable
con tuerca
Grupo
3
Indicado para ModuPlug®
Sí
Número de entradas de cable en la parte lateral
1
Número de entradas de cable en la parte superior
0
Par de apriete
6,5 Nm
Parte superior/Parte inferior/Tapa
Parte superior
Tipo
Conector macho
Tipo de enclavamiento
Conexión brida-tornillo
Tuercas (internas)
M 32
Versión, cajas
Caja de conector
Versión, sistema de cierre
Conexión brida-tornillo
ETIM 6.0
EC000437
ETIM 7.0
EC000437
ETIM 8.0
EC000437
ETIM 9.0
EC000437
ECLASS 9.0
27-44-02-02
ECLASS 9.1
27-44-02-02
ECLASS 10.0
27-44-02-02
ECLASS 11.0
27-44-02-02
ECLASS 12.0
27-44-02-02
ECLASS 13.0
27-44-02-02
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
1082510000
Tipo:
HDC IP68 06B TSS 1M20
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
Código:
1082530000
Tipo:
HDC IP68 06B TSS 1M25
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
Código:
1082570000
Tipo:
HDC IP68 06B TSS 1PG21
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 21
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.