Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
HDC IP68 06B TOS 1PG16
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия HDC - корпус, Типоразмер: 3, Вид защиты: IP66 (во вставленном состоянии), IP68 (во вставленном состоянии), Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: PG 16
Заказ № 1082460000
Тип HDC IP68 06B TOS 1PG16
GTIN (EAN) 4032248845699
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Снято с производства

Размеры и массы

Высота 100,5 мм
Высота (в дюймах) 3,957 inch
Ширина 58 мм
Ширина (в дюймах) 2,283 inch
Масса нетто 452 g

Температуры

Предельная температура -50 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Химическая стойкость
Вещество Ацетон
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Масло для дизельных двигателей
Химическая стойкость Нестабильность
Вещество Этиловый спирт
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Трансмиссионное масло
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Гидравлическое масло
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Бензин
Химическая стойкость Нестабильность
Вещество Отпотевшее масло
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Высокосортный бензин
Химическая стойкость Нестабильность
Вещество Вода
Химическая стойкость Стойкость
Вещество УФ
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Озон
Химическая стойкость Стойкость

Габаритные размеры

Длина корпуса 132 мм
Кабельный вход с резьбой

Исполнение

BG 3
Верхняя часть/нижняя часть/крышка Верхняя часть
Исполнение затворной системы Винтовое соединение
Исполнение корпуса Корпус для вилки
Исполнение скобы Винтовое соединение
Кабельный вход с резьбой
Количество кабельных входов сбоку
Количество кабельных входов сверху
Конструкция Стандартный
Момент затяжки 6,5 Nm
Подходит для ModuPlug® Да
Резьба (внутренняя) PG 16
Тип вилка
Типоразмер 3
Типоразмер кабельных вводов PG 16
Цвет (RAL) RAL 9011, RAL 9005

Общие данные

Вид защиты IP66 (во вставленном состоянии), IP68 (во вставленном состоянии)
Корпуса ЭМС Да
Материал запорного элемента Нержавеющая сталь
Момент затяжки 6,5 Nm
Основной материал корпуса Алюминиевое литье под давлением
Поверхность Порошковое покрытие

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Сертификаты

Сертификаты DETNORVER
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1082420000
Тип: HDC IP68 06B TOS 1M20
Версия:
HDC - корпус, Типоразмер: 3, Вид защиты: IP69K, IP68 (во вставленном состоянии), IP66 (во вставленном состоянии), Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 20
 
Заказ №: 1082430000
Тип: HDC IP68 06B TOS 1M25
Версия:
HDC - корпус, Типоразмер: 3, Вид защиты: IP69K, IP68 (во вставленном состоянии), IP66 (во вставленном состоянии), Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 25
 
Заказ №: 1082440000
Тип: HDC IP68 06B TOS 1M32
Версия:
HDC - корпус, Типоразмер: 3, Вид защиты: IP69K, IP68 (во вставленном состоянии), IP66 (во вставленном состоянии), Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 32
 
Заказ №: 1082450000
Тип: HDC IP68 06B TOS 1M40
Версия:
HDC - корпус, Типоразмер: 3, Вид защиты: IP66 (во вставленном состоянии), IP68 (во вставленном состоянии), Корпус для вилки, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 40