Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
HDC IP68 24B AS
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия HDC - корпус, Типоразмер: 8, Вид защиты: IP68 (во вставленном состоянии), IP66 (во вставленном состоянии), IP69K, Корпус для настенного монтажа, Винтовое соединение, Стандартный
Заказ № 1081540000
Тип HDC IP68 24B AS
GTIN (EAN) 4032248844159
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Высота 29,5 мм
Высота (в дюймах) 1,161 inch
Ширина 58 мм
Ширина (в дюймах) 2,283 inch
Размеры крепежа, высота 32 мм
Размеры крепежа, ширина 130 мм
Масса нетто 196,9 g

Температуры

Предельная температура -50 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Химическая стойкость
Вещество Ацетон
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Масло для дизельных двигателей
Химическая стойкость Нестабильность
Вещество Этиловый спирт
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Трансмиссионное масло
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Гидравлическое масло
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Бензин
Химическая стойкость Нестабильность
Вещество Отпотевшее масло
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Высокосортный бензин
Химическая стойкость Нестабильность
Вещество Вода
Химическая стойкость Стойкость
Вещество УФ
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Озон
Химическая стойкость Стойкость

Габаритные размеры

Высота корпуса B 29,5 мм
Длина корпуса 191 мм
Расстояние между отверстиями, длина A2 130 мм

Исполнение

BG 8
Верхняя часть/нижняя часть/крышка Нижняя часть
Исполнение затворной системы Винтовое соединение
Исполнение корпуса Корпус для настенного монтажа
Исполнение скобы Винтовое соединение
Конструкция Стандартный
Подходит для ModuPlug® Да
Тип Навесной (проходной)
Типоразмер 8
Уплотнение Силикон
Цвет (RAL) RAL 9011, RAL 9005

Общие данные

Вид защиты IP68 (во вставленном состоянии), IP66 (во вставленном состоянии), IP69K
Корпуса ЭМС Да
Основной материал корпуса Алюминиевое литье под давлением
Поверхность Порошковое покрытие

Важное примечание

Сведения об изделии При установке корпусов следите за правильным расположением плоской прокладки.

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Сертификаты

Сертификаты CE DETNORVER