HDC - cajas, Grupo: 1, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Base abierta, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
Código
1081480000
Tipo
HDC IP68 04A AWS 1M20
GTIN (EAN)
4032248844227
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
50 mm
Profundidad (pulgadas)
1,969 inch
Altura
44 mm
Altura (pulgadas)
1,732 inch
Anchura
67 mm
Anchura (pulgadas)
2,638 inch
Medida de fijación, altura
41 mm
Medida de fijación, anchura
41 mm
Peso neto
135 g
Temperaturas
Temperatura límite
-50 °C ... 125 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Resistencia química
Sustancia
Acetona
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Gasóleo
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Alcohol etílico
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Aceite de transmisión
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Aceite hidráulico
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Bencina de petróleo
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Transpiración
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Gasolina Premium
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Agua
Resistencia química
Resistente
Sustancia
UV
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Ozono
Resistencia química
Resistente
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos generales
Carcasas EMC
Sí
Material capotas
Fundición inyectada de aluminio
Superficie
Esmalte en polvo
Tipo de protección
IP66 (enchufado), IP68 (enchufado)
Dimensiones
Altura capota B
44 mm
Distancia entre agujeros longitud A2
41 mm
Entrada de cable
con tuerca
Longitud, caja
50 mm
Versión
BG
1
Color (RAL)
RAL 9011
Dimensiones de las entradas de cable
M 20
Diseño
Estándar
Entrada de cable
con tuerca
Grupo
1
Indicado para ModuPlug®
No
Junta
Silicona
Número de entradas de cable en la parte lateral
1
Número de entradas de cable en la parte superior
0
Parte superior/Parte inferior/Tapa
Parte inferior
Tipo
Base abierta (paso)
Tipo de enclavamiento
Conexión brida-tornillo
Tuercas (internas)
M 20
Versión, cajas
Base abierta
Versión, sistema de cierre
Conexión brida-tornillo
Indicación importante
Información de producto
Cuando monte las cajas, asegúrese de que la junta hermética esté correctamente colocada.
HDC - cajas, Grupo: 1, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), IP69K, Base abierta, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
HDC - cajas, Grupo: 1, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Base abierta, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
HDC - cajas, Grupo: 1, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), IP69K, Base abierta, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.