Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores
Capotas
RockStar® ModuPlug
Contactos crimpados
Kits
Conector HighPower
Componentes Ex i
SUB-D
Accesorios
Sistema de montaje sobre carril
Cajas de montaje en pared RockStar IP66
Capotas RockStar® IP68
Carcasa RockStar® IP65/NEMA tipo 12, 4X
RockStar® IP65 EMC
Grupo 1 (04A)
Grupo 3 (06B)
Grupo 4 (10B)
Grupo 6 (16B)
Grupo 8 (24B)
Grupo 8, XXL (24)
Bases
Capotas
Base abierta
Base cerrada
Marco complementario
Tapa
Datos generales para pedido
Versión
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 36
Código
1081430000
Tipo
HDC IP68 24B SS 1PG36
GTIN (EAN)
4032248877478
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
216 mm
Profundidad (pulgadas)
8,504 inch
Altura
111,5 mm
Altura (pulgadas)
4,39 inch
Anchura
80 mm
Anchura (pulgadas)
3,15 inch
Medida de fijación, altura
60 mm
Medida de fijación, anchura
187 mm
Peso neto
1.199 g
Temperaturas
Temperatura límite
-50 °C ... 125 °C
Conformidad medioambiental del producto
Resistencia química
Sustancia
Acetona
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Gasóleo
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Alcohol etílico
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Aceite de transmisión
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Aceite hidráulico
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Bencina de petróleo
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Transpiración
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Gasolina Premium
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Agua
Resistencia química
Resistente
Sustancia
UV
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Ozono
Resistencia química
Resistente
Datos generales
Carcasas EMC
Sí
Material capotas
Fundición inyectada de aluminio
Superficie
Esmalte en polvo
Tipo de protección
IP66 (enchufado), IP68 (enchufado)
Dimensiones
Altura capota B
111,5 mm
Distancia entre agujeros longitud A2
187 mm
Longitud, caja
216 mm
Versión
BG
8
Color (RAL)
RAL 9011, RAL 9005
Dimensiones de las entradas de cable
PG 36
Diseño
Estándar
Grupo
8
Indicado para ModuPlug®
Sí
Junta
Silicona
Número de entradas de cable en la parte lateral
1
Número de entradas de cable en la parte superior
0
Parte superior/Parte inferior/Tapa
Parte inferior
Tipo
Carcasa básica
Tipo de enclavamiento
Conexión brida-tornillo
Tuercas (internas)
PG 36
Versión, cajas
Carcasa básica
Versión, sistema de cierre
Conexión brida-tornillo
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000437
ETIM 7.0
EC000437
ETIM 8.0
EC000437
ETIM 9.0
EC000437
ECLASS 9.0
27-44-02-02
ECLASS 9.1
27-44-02-02
ECLASS 10.0
27-44-02-02
ECLASS 11.0
27-44-02-02
ECLASS 12.0
27-44-02-02
ECLASS 13.0
27-44-02-02
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
1081450000
Tipo:
HDC IP68 24B SS
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar
Código:
1081410000
Tipo:
HDC IP68 24B SS 1M40
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
Código:
1081420000
Tipo:
HDC IP68 24B SS 2M40
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
Versión
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: PG 36
Código
1081430000
Tipo
HDC IP68 24B SS 1PG36
GTIN (EAN)
4032248877478
Cantidad
1 Pieza
Profundidad
216 mm
Profundidad (pulgadas)
8,504 inch
Altura
111,5 mm
Altura (pulgadas)
4,39 inch
Anchura
80 mm
Anchura (pulgadas)
3,15 inch
Medida de fijación, altura
60 mm
Medida de fijación, anchura
187 mm
Peso neto
1.199 g
Temperatura límite
-50 °C ... 125 °C
Resistencia química
Sustancia
Acetona
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Gasóleo
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Alcohol etílico
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Aceite de transmisión
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Aceite hidráulico
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Bencina de petróleo
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Transpiración
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Gasolina Premium
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Agua
Resistencia química
Resistente
Sustancia
UV
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Ozono
Resistencia química
Resistente
Carcasas EMC
Sí
Material capotas
Fundición inyectada de aluminio
Superficie
Esmalte en polvo
Tipo de protección
IP66 (enchufado), IP68 (enchufado)
Altura capota B
111,5 mm
Distancia entre agujeros longitud A2
187 mm
Longitud, caja
216 mm
BG
8
Color (RAL)
RAL 9011, RAL 9005
Dimensiones de las entradas de cable
PG 36
Diseño
Estándar
Grupo
8
Indicado para ModuPlug®
Sí
Junta
Silicona
Número de entradas de cable en la parte lateral
1
Número de entradas de cable en la parte superior
0
Parte superior/Parte inferior/Tapa
Parte inferior
Tipo
Carcasa básica
Tipo de enclavamiento
Conexión brida-tornillo
Tuercas (internas)
PG 36
Versión, cajas
Carcasa básica
Versión, sistema de cierre
Conexión brida-tornillo
ETIM 6.0
EC000437
ETIM 7.0
EC000437
ETIM 8.0
EC000437
ETIM 9.0
EC000437
ECLASS 9.0
27-44-02-02
ECLASS 9.1
27-44-02-02
ECLASS 10.0
27-44-02-02
ECLASS 11.0
27-44-02-02
ECLASS 12.0
27-44-02-02
ECLASS 13.0
27-44-02-02
Homologaciones
ROHS
Conformidad
Código:
1081450000
Tipo:
HDC IP68 24B SS
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar
Código:
1081410000
Tipo:
HDC IP68 24B SS 1M40
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
Código:
1081420000
Tipo:
HDC IP68 24B SS 2M40
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 40
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.