Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
HDC IP68 06B SS 1M32
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version CIE ,96 boîtiers, Taille: 3, Degré de protection: IP66 (quand enfiché), IP68 (quand enfiché), Embase en saillie, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32
Référence 1081210000
Type HDC IP68 06B SS 1M32
GTIN (EAN) 4032248877171
Qté. 1 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 156 mm
Profondeur (pouces) 6,142 inch
Hauteur 101 mm
Hauteur (pouces) 3,976 inch
Largeur 80 mm
Largeur (pouces) 3,15 inch
Cote de fixation hauteur 60 mm
Cote de fixation largeur 127 mm
Poids net 865 g

Températures

Température limite -50 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

Résistance aux agents chimiques
Substance Acétone
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Carburant diesel
Résistance aux agents chimiques Instable
Substance Éthanol
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Huile de transmission
Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition
Substance Huile hydraulique
Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition
Substance Essence au benzène
Résistance aux agents chimiques Instable
Substance Suintement
Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition
Substance Supercarburant
Résistance aux agents chimiques Instable
Substance Eau
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance UV
Résistance aux agents chimiques Résistant
Substance Ozone
Résistance aux agents chimiques Résistant

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Notification de modification produit
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Caractéristiques générales

Boîtiers CEM Oui
Degré de protection IP66 (quand enfiché), IP68 (quand enfiché)
Matériau de base du boîtier Aluminium injecté
Surface Électrolaque

Dimensions

Distance des trous, longueur A2 127 mm
Entrée du câble a. filetage
Hauteur boîtier B 101 mm
Longueur boîtier 156 mm

Version

BG 3
Couleur (RAL) RAL 9011, RAL 9005
Entrée du câble a. filetage
Filetage (intérieur) M 32
Forme Standard
Indiqué pour ModuPlug® Oui
Joint Silicone
Nombre d'entrées de câble latéralement
Nombre d'entrées de câble vers le haut
Partie supérieure/sous-partie/Couvercle Partie inférieure
Taille 3
Taille des entrées de câbles M 32
Type Base du boîtier
Version boîtier Embase en saillie
Version système de fermeture Raccordement à étrier
Version étrier Raccordement à étrier

Agréments

Agréments CE DETNORVER
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 1081180000
Type: HDC IP68 06B SS 1M20
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 3, Degré de protection: IP66 (quand enfiché), IP68 (quand enfiché), Embase en saillie, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: M 20
 
Référence: 1081250000
Type: HDC IP68 06B SS 2M20
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 3, Degré de protection: IP66 (quand enfiché), IP68 (quand enfiché), Embase en saillie, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: M 20
 
Référence: 1081190000
Type: HDC IP68 06B SS 1M25
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 3, Degré de protection: IP66 (quand enfiché), IP68 (quand enfiché), Embase en saillie, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25
 
Référence: 1081240000
Type: HDC IP68 06B SS 2M25
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 3, Degré de protection: IP66 (quand enfiché), IP68 (quand enfiché), Embase en saillie, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: M 25
 
Référence: 1081220000
Type: HDC IP68 06B SS 2M32
Version:
CIE ,96 boîtiers, Taille: 3, Degré de protection: IP66 (quand enfiché), IP68 (quand enfiché), Embase en saillie, Raccordement à étrier, Standard, Taille des entrées de câbles: M 32
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange