Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
HDC IP68 06B SS 1M25
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия HDC - корпус, Типоразмер: 3, Вид защиты: IP69K, IP68 (во вставленном состоянии), IP66 (во вставленном состоянии), Корпус для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 25
Заказ № 1081190000
Тип HDC IP68 06B SS 1M25
GTIN (EAN) 4032248877164
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Глубина 156 мм
Глубина (дюймов) 6,142 inch
Высота 101 мм
Высота (в дюймах) 3,976 inch
Ширина 80 мм
Ширина (в дюймах) 3,15 inch
Размеры крепежа, высота 60 мм
Размеры крепежа, ширина 127 мм
Масса нетто 770,88 g

Температуры

Предельная температура -50 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Химическая стойкость
Вещество Ацетон
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Масло для дизельных двигателей
Химическая стойкость Нестабильность
Вещество Этиловый спирт
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Трансмиссионное масло
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Гидравлическое масло
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Бензин
Химическая стойкость Нестабильность
Вещество Отпотевшее масло
Химическая стойкость Условная стойкость
Вещество Высокосортный бензин
Химическая стойкость Нестабильность
Вещество Вода
Химическая стойкость Стойкость
Вещество УФ
Химическая стойкость Стойкость
Вещество Озон
Химическая стойкость Стойкость

Габаритные размеры

Высота корпуса B 101 мм
Длина корпуса 156 мм
Кабельный вход с резьбой
Расстояние между отверстиями, длина A2 127 мм

Исполнение

BG 3
Верхняя часть/нижняя часть/крышка Нижняя часть
Исполнение затворной системы Винтовое соединение
Исполнение корпуса Корпус для монтажа на основаниях
Исполнение скобы Винтовое соединение
Кабельный вход с резьбой
Количество кабельных входов сбоку
Количество кабельных входов сверху
Конструкция Стандартный
Подходит для ModuPlug® Да
Резьба (внутренняя) M 25
Тип Корпус основания
Типоразмер 3
Типоразмер кабельных вводов M 25
Уплотнение Силикон
Цвет (RAL) RAL 9011, RAL 9005

Общие данные

Вид защиты IP69K, IP68 (во вставленном состоянии), IP66 (во вставленном состоянии)
Корпуса ЭМС Да
Основной материал корпуса Алюминиевое литье под давлением
Поверхность Порошковое покрытие

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Сертификаты

Сертификаты CE DETNORVER
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1081180000
Тип: HDC IP68 06B SS 1M20
Версия:
HDC - корпус, Типоразмер: 3, Вид защиты: IP66 (во вставленном состоянии), IP68 (во вставленном состоянии), IP69K, Корпус для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 20
 
Заказ №: 1081250000
Тип: HDC IP68 06B SS 2M20
Версия:
HDC - корпус, Типоразмер: 3, Вид защиты: IP66 (во вставленном состоянии), IP69K, IP68 (во вставленном состоянии), Корпус для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 20
 
Заказ №: 1081240000
Тип: HDC IP68 06B SS 2M25
Версия:
HDC - корпус, Типоразмер: 3, Вид защиты: IP66 (во вставленном состоянии), IP68 (во вставленном состоянии), Корпус для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 25
 
Заказ №: 1081210000
Тип: HDC IP68 06B SS 1M32
Версия:
HDC - корпус, Типоразмер: 3, Вид защиты: IP66 (во вставленном состоянии), IP69K, IP68 (во вставленном состоянии), Корпус для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 32
 
Заказ №: 1081220000
Тип: HDC IP68 06B SS 2M32
Версия:
HDC - корпус, Типоразмер: 3, Вид защиты: IP66 (во вставленном состоянии), IP68 (во вставленном состоянии), IP69K, Корпус для монтажа на основаниях, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 32
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти