Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
HDC IP68 06B SS 1M25
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
Código 1081190000
Tipo HDC IP68 06B SS 1M25
GTIN (EAN) 4032248877164
Cantidad 1 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 156 mm
Profundidad (pulgadas) 6,142 inch
Altura 101 mm
Altura (pulgadas) 3,976 inch
Anchura 80 mm
Anchura (pulgadas) 3,15 inch
Medida de fijación, altura 60 mm
Medida de fijación, anchura 127 mm
Peso neto 876 g

Temperaturas

Temperatura límite -50 °C ... 125 °C

Conformidad medioambiental del producto

Resistencia química
Sustancia Acetona
Resistencia química Resistente
Sustancia Gasóleo
Resistencia química Inestable
Sustancia Alcohol etílico
Resistencia química Resistente
Sustancia Aceite de transmisión
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Aceite hidráulico
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Bencina de petróleo
Resistencia química Inestable
Sustancia Transpiración
Resistencia química Con resistencia limitada
Sustancia Gasolina Premium
Resistencia química Inestable
Sustancia Agua
Resistencia química Resistente
Sustancia UV
Resistencia química Resistente
Sustancia Ozono
Resistencia química Resistente

Datos generales

Carcasas EMC
Material capotas Fundición inyectada de aluminio
Superficie Esmalte en polvo
Tipo de protección IP66 (enchufado), IP68 (enchufado)

Dimensiones

Altura capota B 101 mm
Distancia entre agujeros longitud A2 127 mm
Entrada de cable con tuerca
Longitud, caja 156 mm

Versión

BG 3
Color (RAL) RAL 9011, RAL 9005
Dimensiones de las entradas de cable M 25
Diseño Estándar
Entrada de cable con tuerca
Grupo 3
Indicado para ModuPlug®
Junta Silicona
Número de entradas de cable en la parte lateral
Número de entradas de cable en la parte superior
Parte superior/Parte inferior/Tapa Parte inferior
Tipo Carcasa básica
Tipo de enclavamiento Conexión brida-tornillo
Tuercas (internas) M 25
Versión, cajas Carcasa básica
Versión, sistema de cierre Conexión brida-tornillo

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Notificación de cambio de producto
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02

Homologaciones

Homologaciones CE DETNORVER
ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1081180000
Tipo: HDC IP68 06B SS 1M20
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
 
Código: 1081250000
Tipo: HDC IP68 06B SS 2M20
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 20
 
Código: 1081240000
Tipo: HDC IP68 06B SS 2M25
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 25
 
Código: 1081210000
Tipo: HDC IP68 06B SS 1M32
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
 
Código: 1081220000
Tipo: HDC IP68 06B SS 2M32
Versión:
HDC - cajas, Grupo: 3, Tipo de protección: IP66 (enchufado), IP68 (enchufado), Carcasa básica, Conexión brida-tornillo, Estándar, Dimensiones de las entradas de cable: M 32
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto