Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Заказ №
1080550000
Тип
BVF 7.62HP/02/180 BCF/04R SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248842964
Кол.
65 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 1000 V / 38 A / 0.5 - 10 mm² UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8
Упаковка
Ящик
Размеры и массы
Масса нетто
12,835 g
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Упаковка
Упаковка
Ящик
Длина VPE
352 мм
VPE с
135 мм
Высота VPE
61 мм
Провода, которые можно подсоединить (гибридн.)
Диапазон зажима, номин. соединение (питание)
0.5...10 mm²
Диапазон зажима, номин. соединение (сигнал)
0.2...1.5 mm²
Сечение провода для разъема (питание)
AWG 24...AWG 8
Сечение провода AWG для разъема (сигнал)
AWG 26...AWG 16
одножильный, H05(07) V-U (питание)
0.5...10 mm²
одножильный, H05(07) V-U (сигнал)
0.14...1.5 mm²
гибкий, H05(07) V-K (питание)
0.5...6 mm²
гибкий, H05(07) V-K (сигнал)
0.14...1.5 mm²
с кабельным наконечником с манжетой (питание)
0.5...6 mm²
с кабельным наконечником с манжетой, DIN 46 228/4 (сигнал)
0.25...1.5 mm²
с кабельным наконечником по стандарту DIN 46 228/1 (питание)
0.5...6 mm²
с кабельным наконечником по стандарту DIN 46 228/1 (сигнал)
0.25...1.5 mm²
Системные характеристики – гибридное поле | Технические данные
Шаг в мм (сигнал)
3.81 mm
Шаг в дюймах (сигнал)
0.15 inch
Количество контактов (сигнал)
4
L2 в мм
3,81 мм
L2 в дюймах
0,15 "
Количество рядов (сигнал)
2
Материал контактов (сигнал)
CuMg
Поверхность контакта (сигнал)
луженые
Структура слоев штепсельного контакта (сигнал)
1-3 µ Ni / 4-8 µ Sn
Номинальное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения II/2 (сигнал)
400 V
Номинальное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения III/2 (сигнал)
320 V
Номинальное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения III/3 (сигнал)
200 V
Номинальное импульсное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения II/2 (сигнал)
4 kV
Номинальное импульсное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения III/2 (сигнал)
4 kV
Номинальное импульсное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения III/3 (сигнал)
4 kV
Сопротивление кратковременно допустимому сквозному току (сигнал)
3 x 1 сек. с 80 A
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) (сигнал)
300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) (сигнал)
50 V
Номинальное напряжение (группа использования D/CSA) (сигнал)
300 V
Номинальный ток (группа использования B/CSA) (сигнал)
9 A
Номинальный ток (группа использования C/CSA) (сигнал)
9 A
Номинальный ток (группа использования D/CSA) (сигнал)
9 A
Сечение подсоединяемого провода AWG (сигнал)
AWG 24...AWG 16
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) (сигнал)
300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) (сигнал)
50 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) (сигнал)
300 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) (сигнал)
5 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) (сигнал)
5 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) (сигнал)
5 A
Сечение провода для разъема (сигнал)
AWG 26...AWG 16
Системные параметры
Серия изделия
OMNIMATE Power — серия BV/SV 7.62HP
Вид соединения
Полевое соединение
Метод проводного соединения
PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства
Шаг в мм (P)
7,62 мм
Шаг в дюймах (P)
0,3 "
Направление вывода кабеля
180°
Количество полюсов
2
L1 в мм
7,62 мм
L1 в дюймах
0,3 "
L2 в мм
3,81 мм
L2 в дюймах
0,15 "
Количество рядов
1
Количество полюсных рядов
1
Расчетное сечение
6 mm²
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106
защита от доступа пальцем
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470
IP 20
Объемное сопротивление
4,50 мОм
Кодируемый
Да
Длина зачистки изоляции
12 мм
Лезвие отвертки
0,6 x 3,5
Циклы коммутации
25
Усилие вставки на полюс, макс.
17 N
Усилие вытягивания на полюс, макс.
15 N
Данные о материалах
Изоляционный материал
PA GF
Цветовой код
черный
Таблица цветов (аналогич.)
RAL 9011
Группа изоляционного материала
II
Сравнительный показатель пробоя (CTI)
≥ 500
Класс пожаростойкости UL 94
V-0
Материал контакта
Сплав меди
Поверхность контакта
луженые
Структура слоев штепсельного контакта
6...8 µm Sn глянцевый
Температура хранения, мин.
-40 °C
Температура хранения, макс.
70 °C
Рабочая температура, мин.
-50 °C
Рабочая температура, макс.
125 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.
-25 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.
125 °C
Провода, подходящие для подключения
Диапазон зажима, мин.
0,5 mm²
Диапазон зажима, макс.
10 mm²
Одножильный, мин. H05(07) V-U
0,5 mm²
Одножильный, макс. H05(07) V-U
10 mm²
многожильный, макс. H07V-R
10 mm²
Гибкий, мин. H05(07) V-K
0,5 mm²
Гибкий, макс. H05(07) V-K
10 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, мин.
1,5 mm²
С наконечником DIN 46 228/4, макс.
6 mm²
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин.
1,5 mm²
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.
10 mm²
Зажимаемый проводник
Сечение подсоединяемого провода
Тип
тонкожильный провод
номин.
0,5 mm²
кабельный наконечник
Длина снятия изоляции
номин.
14 мм
Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов
Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Важное примечание
Соответствие IPC
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Технические данные приведены для силовых контактов
• Технические данные сигнальных контактов 50 В/5 A, длина снятия изоляции 8 мм
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Заказ №
1080550000
Тип
BVF 7.62HP/02/180 BCF/04R SN BK BX
GTIN (EAN)
4032248842964
Кол.
65 Шт.
Продуктное отношение
IEC: 1000 V / 38 A / 0.5 - 10 mm² UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8
Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Примечания
• Технические данные приведены для силовых контактов
• Технические данные сигнальных контактов 50 В/5 A, длина снятия изоляции 8 мм
• Дополнительные варианты по запросу
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.
• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4
• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1
• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.
• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой
• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, PUSH IN без исполнительного устройства, Диапазон зажима, макс. : 10 mm², Ящик
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.