HDC - cajas, Grupo: 8, Tipo de protección: IP68, IP69K, IP68 (enchufado), Caja de conector, Conexión brida-tornillo, Estándar
Código
1079930000
Tipo
HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)
4032248842032
Cantidad
1 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
192 mm
Profundidad (pulgadas)
7,559 inch
Altura
120 mm
Altura (pulgadas)
4,724 inch
Anchura
64 mm
Anchura (pulgadas)
2,52 inch
Peso neto
822,72 g
Temperaturas
Temperatura límite
-50 °C ... 120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Resistencia química
Sustancia
Acetona
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Gasóleo
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Alcohol etílico
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Aceite de transmisión
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Aceite hidráulico
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Bencina de petróleo
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Transpiración
Resistencia química
Con resistencia limitada
Sustancia
Gasolina Premium
Resistencia química
Inestable
Sustancia
Agua
Resistencia química
Resistente
Sustancia
UV
Resistencia química
Resistente
Sustancia
Ozono
Resistencia química
Resistente
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Datos generales
Carcasas EMC
Sí
Material capotas
Fundición inyectada de aluminio
Material elemento de bloqueo
Acero inoxidable
Par de apriete
11 Nm
Serie
HighPower
Superficie
Esmalte en polvo
Tipo de protección
IP68, IP69K, IP68 (enchufado)
Versión
BG
8
Color (RAL)
RAL 9011, RAL 9005
Diseño
Estándar
Grupo
8
Par de apriete
11 Nm
Parte superior/Parte inferior/Tapa
Parte superior
Tipo
Conector macho
Tipo de enclavamiento
Conexión brida-tornillo
Versión, cajas
Caja de conector
Versión, sistema de cierre
Conexión brida-tornillo
Indicación importante
Información de producto
En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponerse a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta especificación, ponte en contacto con nosotros.
En función de la operación prevista, las tensiones generadas internamente pueden superponerse a la tensión de trabajo y contener los picos correspondientes. Es indispensable asegurarse de que estos picos de tensión no superen la tensión nominal. Para aplicaciones fuera de esta especificación, ponte en contacto con nosotros.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.