Connettività
Componenti elettronici
Automazione e software
Luogo di lavoro e accessori
Equipaggiamento
Morsetti componibili
Connettori
Morsetti e connettori per circuito stampato
Sistemi di custodie e componenti
Connettività Contactless
Sistemi di inserimento cavi e componenti
Interfacce per PLC e soluzioni di migrazione
Set di cavi, cavi patch e cavi
Interfacce di servizio
Scatole di distribuzione
Connettori di potenza
Connettori per Ethernet industriale
Connettori circolari
Potenza
Connettore ad innesto per valvole
Signal Converter
Connettore batteria
Connettori BUS
Kit di esempio Ethernet a coppia singola
Connettori RJ45, ibrido e USB
Connettori SPE (coppia singola Ethernet)
Connettori FO (fibre ottiche)
Uscite guide DIN
Scatole di giunzione / giunti
Componenti attivi
Connettore cavi
Accessori
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 baionetta metallo
V1 baionetta plastica
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Inserti
Set - RJ45
Custodia vuota
Dati generali per l’ordinazione
Versione
Connettore RJ45, nessun utensile, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.
1077300000
Tipo
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248834914
CPZ
10 Pezzo
Dimensioni e pesi
Peso netto
79 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Dati generali
Collegamento 1
RJ45
Collegamento 2
IDC
Colori
nero
Materiale base della custodia
alluminio pressofuso
Diametro isolamento, min.
0,85 mm
Diametro isolamento, max.
1,6 mm
Categoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti
Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido
0.4...0.64 mm
Diametro di collegamento, flessibile
0.48...0.76 mm
Classificazione MICE M
M3
Classificazione MICE I
I3
Classificazione MICE C
C1
Classificazione MICE E
E3
Diametro guaina, min.
5 mm
Diametro guaina, max.
10 mm
Schermatura
Contatto dello schermo a 360°
Grado di protezione
IP67
Cicli di inserimento
750
Possibilità di ricollegamento
≥ 10 cicli (per sezione uguale o più grande)
Proprietà elettriche
Rigidità dielettrica contatto-contatto
≥ 1000 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo
≥ 1500 V AC/DC
Standard generali
Connettori a norma
IEC 61076-3-106 var. 5, IEC 60603-7-51
Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione
Linee guida per l'installazione PROFINET
Classificazioni
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Omologazioni
ROHS
Conforme
Nr.Cat.:
1963200000
Tipo:
IE-PS-V05M-RJ45-FH
Versione:
Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.:
1271250000
Tipo:
IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Versione:
Connettore RJ45, nessun utensile, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.:
1963110000
Tipo:
IE-PS-V05M-RJ45-TH
Versione:
Connettore RJ45 crimp, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.:
1963460000
Tipo:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Versione:
Flangia RJ45, IP67, Variante 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.:
1963700000
Tipo:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Versione:
Flangia RJ45, IP67, Variante 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Nr.Cat.:
1963510000
Tipo:
IE-BS-V05M-RJ45-C
Versione:
Flangia RJ45, IP67, Variante 5, giunto RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Versione
Connettore RJ45, nessun utensile, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.
1077300000
Tipo
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248834914
CPZ
10 Pezzo
Temperatura d'esercizio
-40 °C...70 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Collegamento 1
RJ45
Collegamento 2
IDC
Colori
nero
Materiale base della custodia
alluminio pressofuso
Diametro isolamento, min.
0,85 mm
Diametro isolamento, max.
1,6 mm
Categoria
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Superficie dei contatti
Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido
0.4...0.64 mm
Diametro di collegamento, flessibile
0.48...0.76 mm
Classificazione MICE M
M3
Classificazione MICE I
I3
Classificazione MICE C
C1
Classificazione MICE E
E3
Diametro guaina, min.
5 mm
Diametro guaina, max.
10 mm
Schermatura
Contatto dello schermo a 360°
Grado di protezione
IP67
Cicli di inserimento
750
Possibilità di ricollegamento
≥ 10 cicli (per sezione uguale o più grande)
Rigidità dielettrica contatto-contatto
≥ 1000 V AC/DC
Rigidità dielettrica contatto-schermo
≥ 1500 V AC/DC
Connettori a norma
IEC 61076-3-106 var. 5, IEC 60603-7-51
Impianti con cavi di comunicazione specifici per l'applicazione
Linee guida per l'installazione PROFINET
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Nr.Cat.:
1963200000
Tipo:
IE-PS-V05M-RJ45-FH
Versione:
Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.:
1271250000
Tipo:
IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Versione:
Connettore RJ45, nessun utensile, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.:
1963110000
Tipo:
IE-PS-V05M-RJ45-TH
Versione:
Connettore RJ45 crimp, Variante 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.:
1963460000
Tipo:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Versione:
Flangia RJ45, IP67, Variante 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Nr.Cat.:
1963700000
Tipo:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Versione:
Flangia RJ45, IP67, Variante 5, IDC, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Nr.Cat.:
1963510000
Tipo:
IE-BS-V05M-RJ45-C
Versione:
Flangia RJ45, IP67, Variante 5, giunto RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.