Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Rozhraní PLC a řešení migrace
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Konektory pro těžký provoz
Konektory pro Ethernet v průmyslovém prostředí
Kruhové konektory
Výkon
Zásuvný konektor ventilu
Signal Converter
Konektor akumulátoru
Sběrnicové konektory
Ukázkové sady – jednopárový Ethernet
Konektory RJ45, Hybrid a USB
Konektory SPE (Single Pair Ethernet)
FO konektory (Fibre-Optic)
Výstupy lišt DIN
Rozvodné skříně / konektory
Aktivní komponenty
Kabelový konektor
Příslušenství
IP20
IP67
V14 PushPull
V1 kovový bajonet
V1 plastový bajonet
V4 PushPull
V5 Rockstar®
V6 SnapIn
Vložky
Sety - RJ45
Prázdné kryty
Všeobecné objednací údaje
Verze
Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo
1077300000
Typ
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248834914
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Čistá hmotnost
79 g
Teploty
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Všeobecné údaje
Připojení 1
RJ45
Připojení 2
IDC
Barevný
černá
Hlavní materiál krytu
tlakově litý hliník
Průřez izolace, min.
0,85 mm
Průřez izolace, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu
Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič
0.4...0.64 mm
Průměr připojení, pružný vodič
0.48...0.76 mm
Klasifikace MICE M
M3
Klasifikace MICE I
I3
Klasifikace MICE C
C1
Klasifikace MICE E
E3
Průměr pláště, min.
5 mm
Průměr pláště, max.
10 mm
Stínění
360° stíněný kontakt
Stupeň krytí
IP67
Cykly zapojování
750
Možnost znovu se připojit
≥ 10 cyklů (pro stejné nebo větší průřezy)
Elektrické vlastnosti
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění
≥ 1500 V AC/DC
Obecné standardy
Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací
Návod k instalaci sítě PROFINET
Standardní konektor
IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51
Klasifikace
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Objednací číslo:
1963200000
Typ:
IE-PS-V05M-RJ45-FH
Verze:
Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1271250000
Typ:
IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Verze:
Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963110000
Typ:
IE-PS-V05M-RJ45-TH
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963460000
Typ:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Verze:
Příruba RJ45, IP67, Varianta 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963700000
Typ:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Verze:
Příruba RJ45, IP67, Varianta 5, IDC, PROFINET, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Objednací číslo:
1963510000
Typ:
IE-BS-V05M-RJ45-C
Verze:
Příruba RJ45, IP67, Varianta 5, spojka RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Verze
Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo
1077300000
Typ
IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)
4032248834914
Množství
10 ks
Provozní teplota
-40 °C...70 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55
Připojení 1
RJ45
Připojení 2
IDC
Barevný
černá
Hlavní materiál krytu
tlakově litý hliník
Průřez izolace, min.
0,85 mm
Průřez izolace, max.
1,6 mm
Kategorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Povrch kontaktu
Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič
0.4...0.64 mm
Průměr připojení, pružný vodič
0.48...0.76 mm
Klasifikace MICE M
M3
Klasifikace MICE I
I3
Klasifikace MICE C
C1
Klasifikace MICE E
E3
Průměr pláště, min.
5 mm
Průměr pláště, max.
10 mm
Stínění
360° stíněný kontakt
Stupeň krytí
IP67
Cykly zapojování
750
Možnost znovu se připojit
≥ 10 cyklů (pro stejné nebo větší průřezy)
Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění
≥ 1500 V AC/DC
Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací
Návod k instalaci sítě PROFINET
Standardní konektor
IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Objednací číslo:
1963200000
Typ:
IE-PS-V05M-RJ45-FH
Verze:
Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Varianta 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1271250000
Typ:
IE-PS-V05M-RJ45-FH-B
Verze:
Zástrčka RJ45, není třeba nářadí, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963110000
Typ:
IE-PS-V05M-RJ45-TH
Verze:
Nalisovaná zástrčka RJ45, Varianta 5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963460000
Typ:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-A
Verze:
Příruba RJ45, IP67, Varianta 5, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Objednací číslo:
1963700000
Typ:
IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
Verze:
Příruba RJ45, IP67, Varianta 5, IDC, PROFINET, Kat.5 (ISO/IEC 11801)
Objednací číslo:
1963510000
Typ:
IE-BS-V05M-RJ45-C
Verze:
Příruba RJ45, IP67, Varianta 5, spojka RJ45 / RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.