Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
FBCEX PA M12 MA 1M
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Шина - провод, Один конец без разъема, M12, Количество полюсов: 2, 1 m, Вилка, угловая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
Заказ № 1076580100
Тип FBCEX PA M12 MA 1M
GTIN (EAN) 4032248834204
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Масса нетто 96 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 273a2adc-147a-4b75-9d50-227deee55a05

PB46 Общие технические данные

LED Нет
Вид защиты IP67
Диапазон температур корпуса -25…+80 °C
Исполнение Вилка, угловая
Кодировка A-кодировка
Материал контакта Ni/Au
Материал резьбового кольца Латунь никелированная
Момент затяжки M12: 0,8–1,2 Нм
Номинальное напряжение 100 V
Основной материал корпуса PUR
Поверхность контакта позолоченный
Прочность изоляции 108 Ом
Соединительная резьба M12
Степень загрязнения 3
Циклы коммутации ≥ 100
соединено перемычкой Нет

Технические характеристики кабеля

Возможно использование с троссом для протяжки Нет
Галогены Да
Диапазон температур, движущ. -5...60 °C
Диапазон температур, стацион. -30...80 °C
Длина кабеля 1 м
Изоляция PE
Количество контактов 2
Комбинированный кабель Нет
Материал оболочки ПВХ
Наружный диаметр 8 mm ± 0.4 mm
Настраиваемая длина кабеля Нет
Облучение с перекрестными связями Нет
Поперечное сечение жилы 1 mm²
Радиус изгиба мин., изменяющийся 8 x диаметр кабеля
Радиус изгиба, мин., постоянный 8 x диаметр кабеля
Стойкость к сварочным искрам Нет
Устойчивые к каплям сварочного металла Нет
Цвет оболочки синий (RAL 5015)
Цветовая кодировка красный, зеленый
Экранированный Да

Электрические свойства

Номинальное напряжение 100 V
Прочность изоляции 108 Ом

Вилка левосторонняя

Штекер левый M12, A-кодировка, IP67, штыревой контакт, угловой 90°, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый свободный конец провода

Загрузки

Технические данные
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 1076581000
Тип: FBCEX PA M12 MA 10M
Версия:
Шина - провод, Один конец без разъема, M12, Количество полюсов: 2, 10 m, Вилка, угловая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
 
Заказ №: 1076580200
Тип: FBCEX PA M12 MA 2M
Версия:
Шина - провод, Один конец без разъема, M12, Количество полюсов: 2, 2 m, Вилка, угловая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
 
Заказ №: 1076580500
Тип: FBCEX PA M12 MA 5M
Версия:
Шина - провод, Один конец без разъема, M12, Количество полюсов: 2, 5 m, Вилка, угловая, Экранированный: Да, LED: Нет, Материал оболочки: ПВХ, Галогены: Да
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти