KDSW (кабельный ввод Ex Klippon с двойным уплотнением SWA), Кабельный ввод, прямой, M 40, 16 mm, Бронирование проволокой, Бронирование свинцовой оболочкой, 1.6 - 2 mm, OD min. 28.6 - OD max. 36.2 mm, ID min. 25.00 - ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь
Номер для заказа
1076360000
Тип
KDSW M40 BN L SC 1 G40
GTIN (EAN)
4032248839803
Кол.
10 Шт.
Состояние поставки
Снято с производства
Доступно до
2023-07-30
Размеры и массы
Высота
72 мм
Высота (в дюймах)
2,835 inch
Длина
72 мм
Длина (в дюймах)
2,835 inch
Масса нетто
672 g
Температуры
Рабочая температура
-35 °C...90 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Номер сертификата кабельного ввода
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Обозначение
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KDSW (кабельный ввод Ex Klippon с двойным уплотнением SWA), Кабельный ввод, прямой, M 40, 16 mm, Бронирование проволокой, Бронирование свинцовой оболочкой, 1.6 - 2 mm, OD min. 28.6 - OD max. 36.2 mm, ID min. 25.00 - ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.