KDSU (pressacavo Ex Klippon universale a doppia guarnizione), Pressacavo, diritto, M 75, 19 mm, Armatura a filo singolo, Armatura con pellicola metallica, Armatura intrecciata, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 66.5 - OD max. 73.4 mm, ID min. 58.00 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Ottone
Nr.Cat.
1076240000
Tipo
KDSU M75 BN O SC 1 G75
GTIN (EAN)
4032248836208
CPZ
1 Pezzo
Stato consegna
Disdetto
Disponibile fino a
2023-07-30
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
131 mm
Altezza (pollici)
5,157 inch
Lunghezza
131 mm
Lunghezza (pollici)
5,157 inch
Peso netto
2.200 g
Temperature
Temperatura d'esercizio
-35 °C...90 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Dati Generali
Alogeni
Sì
Apertura della chiave 1
90 mm
Apertura della chiave 2
90 mm
Armatura, max.
2,5 mm
Armatura, min.
0,1 mm
Campo delle temperature di impiego, max.
90 °C
Campo delle temperature di impiego, min.
-35 °C
Diametro cavo, esterno, max.
73,4 mm
Diametro cavo, esterno, min.
66,5 mm
Diametro cavo, interno, max.
68 mm
Diametro cavo, interno, min.
58 mm
Dimensioni della calotta di protezione
EL90
Filettatura (esterna)
M 75
Grado di protezione
IP66, IP68 - 2,5 bar
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello
IP66, IP68 - 2,5 bar
Guarnizione
CR
Indicazioni per l'installazione
Vedere le istruzioni per il montaggio
Inserto di tenuta stagna
CR
Lunghezza filettatura
19 mm
Materiale
Ottone
O-ring
NBR
Passo del filetto
1,5 mm
Pressacavi
sistema metrico, ottone
Profondità acqua
25 m (30 Min.)
Tipo di armatura
Armatura a filo singolo, Armatura con pellicola metallica, Armatura intrecciata
Tipo di armatura, breve termine
SWA, STA, SWB
Numeri certificati pressacavo
DEF |Condizioni di omologazione
ATEX, IECEX
Marcatura:
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KDSU (pressacavo Ex Klippon universale a doppia guarnizione), Pressacavo, diritto, M 75, 19 mm, Armatura a filo singolo, Armatura con pellicola metallica, Armatura intrecciata, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 66.5 - OD max. 73.4 mm, ID min. 58.00 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Ottone
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.